可用于复杂的作业环境,防水防尘,无有害影响
IP保证,安全照明
内置光格栅有效防眩光
更有嵌入式照明,有效节省空间
(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
米思米经济型LED照明产品介绍
米思米经济型LED照明分为IP20与IP67两大类商品
可适用广泛的使用环境,更有装配感应开关照明可供选择。
LED 照明 IP20标准型
价格:75.00元/根(1根起售)
光通量LM: 500lm
输入电流: 0.2A
色温(K): 6000K
电压: DC24V
LED 照明 IP20带感应开关
价格:120.00元/根(1根起售)
光通量LM: 300lm
输入电流: 0.13A
色温(K): 6000K
电压: DC24V
LED 照明
IP67 省空间型
价格:110.00元/根(1根起售)
光通量LM: 500lm
输入电流: 0.2A
色温(K): 6000K
电压: DC24V
LED 照明
IP67 标准型
价格:170.00元/根(1根起售)
光通量LM: 900lm
输入电流: 0.37A
色温(K): 6000K
电压: DC24V
LED 照明
IP67 嵌入型
价格:300.00元/根(1根起售)
光通量LM: 1000lm
输入电流: 0.43A
色温(K): 6000K
电压: DC24V
※以上页面产品价格均为不含税参考价,如有变动请以官网最终订购价格为准。
※IP说明: 即“International Protection”的简称。标识JIS C 0920: 2003或国际电气标准会议(IEC)所制定的防止水或固体外来物
(粉尘)进入电机仪器内地防护标准。
经济型 LED照明 IP20
适用于电控柜、作业台照明等日常照明
经济型 LED照明 IP20
带感应开关
经济型 LED照明 IP20
标准型
人体感应自动亮灯,无需开关操作
照明无眩光,发光均匀
经济型 LED照明 IP67
可用于复杂的作业环境,防水防尘,无有害影响
IP保证,安全照明
内置光格栅有效防眩光
更有嵌入式照明,有效节省空间
经济型 LED照明 IP67
省空间型
经济型 LED照明 IP67
标准型
经济型 LED照明 IP67
嵌入型
米思米定制支架,
可适用于多种安装环境。
铝合金框体
提供更好的散热效果
米思米刻印
正品标识
无频闪
无紫外线光·
红外辐射效果
米思米经济型VS市场流通品
使用更安全
IP保证+改善支架固定方式
市场流通品※
支架固定螺丝深入腔体内部,反复
松紧调整角度中,容易出现间隙,
存在异物混入风险
米思米经济型
通过调整支架螺丝固定位置,让螺
丝不再贯穿进入LED腔体内部,杜
绝异物混入风险,IP保证
防眩光·无重影
光照均匀度大幅度提升
市场流通品※
灯珠裸露,无格挡
市场流通品通电效果
市场流通品无光格栅,通电后LED
光源呈现条状分布,背照射物体存在
条状反射,影响工人作业判断
米思米经济型
特殊光格栅构造,灯珠不裸露
米思米经济型通电效果
经济型LED加入光格栅,
通电后光分布均匀。
呈现面光效果,提高作业确认精度。
※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品。
※实验数据系本公司检测所得,仅供参考。