• 2022/1/23 9:00 ~ 2022/1/24 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 2022年春节放假通知  >>详情请点击
  • 尊敬的客户,米思米官网适配浏览器版本已更新升级,请及时更新最新版本,以获得最佳使用体验。详情请参考

经济型LED照明 经济型LED照明 经济型LED照明 经济型LED照明

米思米经济型LED照明产品介绍

米思米经济型LED照明分为IP20IP67两大类商品
可适用广泛的使用环境更有装配感应开关照明可供选择。

  • 经济型

    1天起发货

    LED 照明 IP20标准型

    价格:75.00元/根(1根起售)

    光通量LM: 500lm
    输入电流: 0.2A

    色温(K): 6000K
    电压: DC24V

    LED 照明 IP20标准型

    详情请点击

  • 经济型

    1天起发货

    LED 照明 IP20带感应开关

    价格:120.00元/根(1根起售)

    光通量LM: 300lm
    输入电流: 0.13A

    色温(K): 6000K
    电压: DC24V

    LED 照明 IP20带感应开关

    详情请点击

  • 经济型

    1天起发货

    较米思米标准品最大降价78%

    LED 照明
    IP67 省空间型

    LED 照明 IP67 省空间型

    价格:110.00元/根(1根起售)

    光通量LM: 500lm
    输入电流: 0.2A

    色温(K): 6000K
    电压: DC24V

    详情请点击

  • 经济型

    1天起发货

    较米思米标准品最大降价78%

    LED 照明
    IP67 标准型

    LED 照明 IP67 标准型

    价格:170.00元/根(1根起售)

    光通量LM: 900lm
    输入电流: 0.37A

    色温(K): 6000K
    电压: DC24V

    详情请点击

  • 经济型

    1天起发货

    较米思米标准品最大降价70%

    LED 照明
    IP67 嵌入型

    LED 照明 IP67 嵌入型

    价格:300.00元/根(1根起售)

    光通量LM: 1000lm
    输入电流: 0.43A

    色温(K): 6000K
    电压: DC24V

    详情请点击

以上页面产品价格均为不含税参考价如有变动请以官网最终订购价格为准。

IP说明: 即“International Protection”的简称。标识JIS C 0920: 2003或国际电气标准会议(IEC)所制定的防止水或固体外来物
(粉尘)进入电机仪器内地防护标准。

经济型 LED照明 IP20

适用于电控柜、作业台照明等日常照明

  • 经济型 LED照明 IP20
    带感应开关

  • 经济型 LED照明 IP20
    标准型

人体感应自动亮灯无需开关操作
照明无眩光发光均匀

经济型 LED照明 IP67

可用于复杂的作业环境防水防尘无有害影响

IP保证安全照明

内置光格栅有效防眩光

更有嵌入式照明有效节省空间

  • 经济型 LED照明 IP67
    省空间型

  • 经济型 LED照明 IP67
    标准型

  • 经济型 LED照明 IP67
    嵌入型

米思米定制支架
可适用于多种安装环境。

  • 铝合金框体

    提供更好的散热效果

  • 米思米刻印

    正品标识

  • 无频闪

    无紫外线光·
    红外辐射效果

米思米经济型VS市场流通品

使用更安全
IP保证+改善支架固定方式

  • 市场流通品

    支架固定螺丝深入腔体内部反复
    松紧调整角度中容易出现间隙
    存在异物混入风险

    市场流通品※

  • 米思米经济型

    通过调整支架螺丝固定位置让螺
    丝不再贯穿进入LED腔体内部
    绝异物混入风险,IP保证

    米思米经济型

防眩光·无重影
光照均匀度大幅度提升

  • 市场流通品

    灯珠裸露无格挡

    灯珠裸露,无格挡

    市场流通品通电效果

    市场流通品无光格栅通电后LED
    光源呈现条状分布背照射物体存在
    条状反射影响工人作业判断

    市场流通品通电效果

  • 米思米经济型

    特殊光格栅构造灯珠不裸露

    特殊光格栅构造,灯珠不裸露

    米思米经济型通电效果

    经济型LED加入光格栅
    通电后光分布均匀。
    呈现面光效果提高作业确认精度。

    米思米经济型通电效果

市场流通品系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品。
实验数据系本公司检测所得仅供参考。

更多米思米经济型热卖商品推荐

经济型温度传感器
经济型温度传感器

经济型工业以太网交换机
经济型工业以太网交换机