检测精度高
市场流通品※
线圈缠绕不均匀
检测距离不一致
米思米经济型
线圈密排缠绕
检测距离稳定
※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品。
※实验数据系本公司检测所得,仅供参考。
M8/M12导线规格均采用耐油导线
导线护套耐油测试实验结果
实验项目 | 单位 | 规格值 | 米思米经济型 测定值 |
参考标准 | |
拉伸实验 | 断裂拉伸强度 | MPa | 12.0以上 | 18.4 | JIS K 6723 |
断裂伸长率 | % | 300以上 | 431 | ||
拉伸实验 耐油后 |
断裂拉伸强度残率 | % | —— | 99.8 | JIS K 6723 70℃ × 500Hr |
断裂伸长率残率 | % | —— | 81.5 |
米思米经济型商品耐油测试值远高于规格值
M8/M12规格均采用耐弯曲导线
折弯测试实验结果
市场流通品※
弯折1万次
断线
米思米经济型
耐弯折10万次
不易断线
※试验方法: 弯曲试验机上进行±90°、60次/分
接近传感器NPN型
(单倍屏蔽型,耐折弯,耐油导线)
未税价:60.01元/根(1根起售)
螺纹规格: M8
输出形态: NPN
检测距离: 1.5mm
接近传感器
(双倍非屏蔽插件NPN型)
未税价:60.18元/根(1根起售)
螺纹规格: M12
输出形态: NPN
检测距离: 8mm
接近传感器
(扁平型)
未税价:40.72元/根(1根起售)
外径尺寸: 10mm
输出形态: NPN
检测距离: 3mm
微型接近传感器NPN型
(螺纹安装)
未税价:221.24元/根(1根起售)
螺纹规格: M4
输出形态: NPN
检测距离: 0.6mm
M8接近开关用连接线
未税价:19.60元/根(1根起售)
长度: 2M
M12接近开关用连接线
未税价:20.60元/根(1根起售)
长度: 2M
※以上页面价格均为不含税参考价,如有变动请以米思米官网订购为准。