(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
保证真空度
市场流通品※
真空度
无严格把控
-75.1kPa
米思米经济型
严格把控质量
真空度全数检查
保证-85kPa以上
拒绝漏气
市场流通品※
快速接头多为外发,
无严格质量把控,易漏气
米思米经济型
快速接头专门开模制作
且100%全检,拒绝漏气
※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品
※试验数据系本公司检测所得,仅供参考
小型吸盘
价格:18.80元/个(1个起售)
17.86元/个(5个以上)
吸盘种类: 支架套件
橡胶类材质: 丁腈橡胶
外径: 0.7mm
平型 带肋平型
波纹型
吸盘单品
价格:6.93元/个(5个起售)
6.58元/个(20个以上)
吸盘形状: 平型
橡胶类材质: 丁腈橡胶
外径: 10mm
无缓冲
外螺纹连接型
吸盘
价格:44.18元/个(1个起售)
41.98元/个(5个以上)
吸盘形状: 平型
橡胶类材质: 丁腈橡胶
外径: 10mm
螺纹规格: M6
有缓冲
快速连接型
吸盘
价格:65.09元/个(1个起售)
61.84元/个(5个以上)
吸盘种类: 防回转
吸盘形状: 平型
橡胶类材质: 丁腈橡胶
外径: 10mm
※以上页面价格均为不含税参考价,如有变动请以官网订购为准。