• 尊敬的客户,米思米官网适配浏览器版本已更新升级,请及时更新最新版本,以获得最佳使用体验。详情请参考
  • 尊敬的客户,因近期新冠传播扩散的影响,配送时效可能会延迟,请耐心等待。
  • 2021/12/12 9:00 ~ 12/13 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

经济型真空发生器/真空过滤器 经济型真空发生器/真空过滤器 经济型真空发生器/真空过滤器 经济型真空发生器/真空过滤器 经济型真空发生器/真空过滤器 经济型真空发生器/真空过滤器 经济型真空发生器/真空过滤器 经济型真空发生器/真空过滤器

经济型真空发生器/真空过滤器产品推荐

开发了带真空破坏功能/笔形/大流量真空发生器
满足日常设计的大部分使用需求

  • 经济型

    较米思米标准品最大降价60%

    带真空破坏功能的
    真空发生器

    带真空破坏功能的真空发生器

    价格:104.08元/个(1个起售)

    吸入流量: 12.5l/min
    真空端口: 6mm
    喷嘴直径: 0.7mm

    详情请点击

  • 经济型

    较米思米标准品最大降价78%

    笔形
    真空发生器

    笔形 真空发生器

    价格:26.25元/个(1个起售)

    吸入流量: 10l/min
    喷嘴直径: 0.7mm

    详情请点击

  • 经济型

    较米思米标准品最大降价76%

    大流量
    真空发生器

    大流量 真空发生器

    价格:37.50元/个(1个起售)

    吸入流量: 27l/min
    喷嘴直径: 1.0mm

    详情请点击

  • 经济型

    真空过滤器

    较米思米标准品最大降价76%

    最快1天发货

    真空过滤器

    价格:15.22元/个(1个起售)
    14.46元/个(5个以上)

    连接管口径: 6mm

    详情请点击

  • 经济型

    真空过滤器

    较米思米标准品最大降价64%

    最快1天发货

    真空过滤器

    价格:29.35元/个(1个起售)
    27.88元/个(5个以上)

    连接管口径: 6mm

    详情请点击

米思米经济型 真空发生器/真空过滤器优势

保证真空度

  • 市场流通品

    真空度
    无严格把控
    -75.1kPa

  • 米思米经济型

    严格把控质量
    真空度全数检查
    保证-85kPa以上

拒绝漏气

  • 市场流通品

    快速接头多为外发
    无严格质量把控易漏气

  • 米思米经济型

    快速接头专门开模制作
    100%全检拒绝漏气

市场流通品系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品
试验数据系本公司检测所得仅供参考

推荐和米思米真空吸盘配套使用

  • 经济型

    较米思米标准品最大降价73%

    小型吸盘
     
     

    小型吸盘

    价格:18.80元/个(1个起售)
    17.86元/个(5个以上)

    吸盘种类: 支架套件
    橡胶类材质: 丁腈橡胶
    外径: 0.7mm
     

    详情请点击

  • 经济型

    较米思米标准品最大降价75%

    平型 带肋平型
    波纹型
    吸盘单品

    平型 带肋平型 波纹型 吸盘单品

    价格:6.93元/个(5个起售)
    6.58元/个(20个以上)

    吸盘形状: 平型
    橡胶类材质: 丁腈橡胶
    外径: 10mm
     

    详情请点击

  • 经济型

    较米思米标准品最大降价60%

    无缓冲
    外螺纹连接型
    吸盘

    无缓冲 外螺纹连接型 吸盘

    价格:44.18元/个(1个起售)
    41.98元/个(5个以上)

    吸盘形状: 平型
    橡胶类材质: 丁腈橡胶
    外径: 10mm
    螺纹规格: M6

    详情请点击

  • 经济型

    较米思米标准品最大降价62%

    有缓冲
    快速连接型
    吸盘

    有缓冲 快速连接型 吸盘

    价格:65.09元/个(1个起售)
    61.84元/个(5个以上)

    吸盘种类: 防回转
    吸盘形状: 平型
    橡胶类材质: 丁腈橡胶
    外径: 10mm

    详情请点击

以上页面价格均为不含税参考价如有变动请以官网订购为准。