495.14元/套(1套起订)
297.08元/套(15套以上)
保持扭矩: 1N.M
机身长度: 50mm
电流/相: 2.8A
电源电压: VDC24-80V
VAC20-60V
输出电流: 1.0-6A


208.84元/套(1套起订)
125.30元/套(15套以上)
保持扭矩: 0.22N.M
机身长度: 31mm
电流/相: 1.4A
电源电压: DC12-30V
输出电流: 0.1-3A


293.80元/套(1套起订)
176.28元/套(15套以上)
保持扭矩: 0.55N.M
机身长度: 40mm
电流/相: 2.8A
电源电压: VDC24-80V
VAC20-60V
输出电流: 0.1-6A


585.84元/套(1套起订)
351.50元/套(15套以上)
保持扭矩: 3.5N.M
机身长度: 65mm
电流/相: 5.9A
电源电压: VDC24-110V
VAC20-80V
输出电流: 2.0-8.4A

脉冲信号电压可接5~24V,
无需另配 5V 开关电源与串联限流电阻
交直流通用,可正反接
※ 57、60、86系列的驱动器有此功能
斜齿轮的使用,减小冲击、延长寿命 、噪音更小
274.32元/套(1套起订)
164.59元/套(15套以上)
保持扭矩: 0.018N.M
机身长度: 33mm
电流/相: 0.6A
电源电压: DC12-30V
输出电流: 0.1-3A

267.24元/套(1套起订)
160.34元/套(15套以上)
保持扭矩: 0.063N.M
机身长度: 32mm
电流/相: 0.67A
电源电压: DC12-30V
输出电流: 0.1-3A

249.54元/套(1套起订)
149.72元/套(15套以上)
保持扭矩: 0.13N.M
机身长度: 25mm
电流/相: 0.5A
电源电压: DC12-30V
输出电流: 0.1-3A

376.98元/套(1套起订)
226.19元/套(15套以上)
保持扭矩: 1.1N.M
机身长度: 47mm
电流/相: 2.8A
电源电压: VDC24-80V
VAC20-60V
输出电流: 0.1-6A