(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
| 项目 | 米思米标准品 | 米思米经济型 | 市场流通品※ |
| 材料 | 日本原产 黄铜 | 中国 磷青铜 | 中国 洋白铜 |
| 针头部表面处理 | 镀铑 | 镀金 | 镀镍 |
| 使用寿命 | 30万次 | 10万次 | 5-8万次 |
・探针头部的10万次耐久试验:
市场流通品※大幅磨损
米思米经济型仅有些许磨损
・镀铑、镀金的负载及电阻在使用20万次以下没有大幅影响
・镀金工艺的探针头部与市场流通的镀镍品相比,导电性表现优秀,电阻值也非常稳定
负载(平均)
单位: N
| 耐久试验测试 | 初始值 | 1万次 | 5万次 | 10万次 | 20万次 |
| 镀铑 | 1.873 | 1.890 | 1.898 | 1.908 | 1.957 |
| 镀金 | 1.936 | 2.043 | 2.083 | 2.044 | 1.986 |


电阻值(平均)
单位: mΩ
| 耐久试验测试 | 初始值 | 1万次 | 5万次 | 10万次 | 20万次 |
| 镀铑 | 37.92 | 41.91 | 50.34 | 66.70 | 55.65 |
| 镀金 | 29.53 | 31.14 | 30.40 | 31.95 | 33.61 |


※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品
※实验数据系本公司检测所得,仅供参考
IC测试探针
为了检测半导体IC的性能,使用
弹簧探针。让探针的顶端针头与
IC的被测点(Pad、Ball等)接触,
尾部针头与被测基板触点接触,
通过传输一定电流和频率来判定
被测物是否合格。
电路板(PCB)检测探针
电路板(PCB)探针一般与套管一起
配合使用,用来检测电路板(光板
PCB)的导通测试。也可以用于已经
贴装了器件的实物板(ICT\FCT)检测。