(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
米思米经济型与市场流通品※规格性能差异
项目 | 米思米标准品 | 米思米经济型 | 市场流通品※ | |
钢珠滚轮 | 外壳材料 | SUS304 | SUS304 | SUS420 |
钢珠材料 | SUS440C | SUJ2&SUS304 | Gcr15 | |
负载KG(N) | 55(5.6)~539(55) | 44(4.8)~470.4(48) | 33(3.36)~352.8(36) |
·相比同类钢珠滚轮产品。本次米思米经济型产品的负载要远高于市场流通品,达到 1.2倍以上
·米思米经济型钢珠滚轮使用优质不锈钢外壳工艺,其耐腐蚀寿命较市场流通品※提高了 2.6倍以上
钢珠滚轮多用于输送环节,对材质表面的耐腐蚀、耐磨、负载等有很高要求
·据统计客户购买市场流通品※,产品发生生锈导致无法正常使用的概率达到了40%左右,对以上问题实例进行分析
·以下为米思米经济型产品与市场流通品※的72小时盐雾试验对比,差异显而易见
市场流通品※
市场流通品
钢珠腐蚀面积100%
※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品
※实验数据系本公司检测所得,仅供参考
经济型产品
米思米经济型
使用优质不锈钢材质
未见问题
钢珠滚轮外观形式多样,安装固定种类丰富,更有可向上向下使用多功能品
·对应安装尺寸,方向,负载,材质不同皆有规格选择
切削法兰安装型
螺帽固定型
压入型
省空间压入型
插入型(法兰型)
省空间压入型
插入型(普通型)
米思米经济型产品经过严苛检测后方可量产销售
产品使用范例:
换装模具的搬运台车上使用钢珠滚轮的实例。钢珠滚
轮可全方位旋转,因此适合转换传送方向和旋转用作
业台的用途。
使用钢珠滚轮时,请采取防止传送物件掉落的措施。
MISUMI的产品可根据客户的创意用于各种用途。
米思米经济型新品省空间型-降低了安装高度,负载与标准品相对接近
①由于钣金成本逐年上升,
为客户省去钣金成本可达30%以上
②省空间压入型售价对比普通压入型(C-BCHA)
下降30%以上