经济型钢珠滚轮 经济型钢珠滚轮 经济型钢珠滚轮 经济型钢珠滚轮

米思米经济型与市场流通品规格性能差异

项目 米思米标准品 米思米经济型 市场流通品
钢珠滚轮 外壳材料 SUS304 SUS304 SUS420
钢珠材料 SUS440C SUJ2&SUS304 Gcr15
负载KG(N) 55(5.6)~539(55) 44(4.8)~470.4(48) 33(3.36)~352.8(36)

·相比同类钢珠滚轮产品。本次米思米经济型产品的负载要远高于市场流通品达到   1.2倍以上
·米思米经济型钢珠滚轮使用优质不锈钢外壳工艺其耐腐蚀寿命较市场流通品提高了  2.6倍以上

钢珠滚轮多用于输送环节对材质表面的耐腐蚀、耐磨、负载等有很高要求

·据统计客户购买市场流通品产品发生生锈导致无法正常使用的概率达到了40%左右对以上问题实例进行分析
·以下为米思米经济型产品与市场流通品72小时盐雾试验对比差异显而易见

  • 市场流通品

    市场流通品
    钢珠腐蚀面积100%

    市场流通品系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品
    实验数据系本公司检测所得仅供参考

  • 经济型产品

    米思米经济型
    使用优质不锈钢材质
    未见问题

钢珠滚轮外观形式多样安装固定种类丰富更有可向上向下使用多功能品

·对应安装尺寸方向负载材质不同皆有规格选择

  • 切削外螺纹安装型
  • 法兰安装型
  • 圆螺栓型
  • 六角螺栓型
  • 切削法兰安装型

  • 螺帽固定型

  • 压入型

  • 省空间压入型
    插入型(法兰型)

  • 省空间压入型
    插入型(普通型)

米思米经济型产品经过严苛检测后方可量产销售

产品使用范例:

换装模具的搬运台车上使用钢珠滚轮的实例。钢珠滚
轮可全方位旋转因此适合转换传送方向和旋转用作
业台的用途。
使用钢珠滚轮时请采取防止传送物件掉落的措施。
MISUMI的产品可根据客户的创意用于各种用途。

米思米经济型新品省空间型-降低了安装高度负载与标准品相对接近

①由于钣金成本逐年上升
 为客户省去钣金成本可达30%以上
②省空间压入型售价对比普通压入型(C-BCHA)
 下降30%以上

  • C-BHA普通压入型
  • C-SSPF15省空间压入型