(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
使用优质酚醛原料 表面光滑美观有光泽
市场流通品※
表面有线状条纹
米思米经济型
表面光滑美观
改善工艺 螺杆无倾斜 操作方便
市场流通品※
倾斜操作不便
米思米经济型
与本体垂直,操作方便
螺杆扭力高 锁紧更牢固
螺杆执行GB标准管理,对比市场流通品
扭矩力更高,可让实际应用时锁紧更牢固,
减少晃动松脱风险。
使用案例
主要使用在设备外部,用于锁紧部件,
有时也作为把手使用
※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品
※实验数据系本公司检测所得,仅供参考
蘑菇型旋钮
未税价:
6.35元/个(2个起售)
6.16元/个(10个以上)
本体外径D: 20mm
螺纹规格M: M6
安装部长度L: 10mm(外螺纹)
碟型旋钮 内螺纹
未税价: 3.50元/个(10个起售)
本体外径D: 20mm
螺纹规格M: M5
丁字旋钮 外螺纹
未税价: 2.60元/个(10个起售)
本体外径D: 20mm
螺纹规格M: M4
安装部长度L: 10mm
直纹旋钮 外螺纹
未税价: 1.75元/个(10个起售)
本体外径D: 16mm
螺纹规格M: M4
安装部长度L: 10mm
压花旋钮
未税价: 4.00元/个(10个起售)
本体外径D: 25mm
螺纹规格M: M6
星型旋钮 通孔型
未税价: 3.75元/个(10个起售)
本体外径D: 25mm
螺纹规格M: M6
三角箭型旋钮 内螺纹
未税价: 22.50元/个(4个起售)
本体外径D: 80mm
螺纹规格M: M10
三角拱型旋钮 内螺纹
未税价: 5.40元/个(10个起售)
本体外径D: 25mm
螺纹规格M: M5
五角型旋钮 外螺纹
未税价: 3.60元/个(10个起售)
本体外径D: 25mm
螺纹规格M: M5
安装部长度L: 10mm
六角型旋钮 内螺纹
未税价: 7.33元/个(4个起售)
本体外径D: 58mm
螺纹规格M: M8
八角型旋钮 外螺纹
未税价: 8.40元/个(4个起售)
本体外径D: 40mm
螺纹规格M: M10
安装部长度L: 15mm
T型旋钮
未税价: 15.00元/个(4个起售)
本体外径D: 70mm
螺纹规格M: M6
压纹旋钮 台阶型 外螺纹
未税价:
18.55元/个(2个起售)
17.99元/个(10个以上)
本体外径D: 16mm
螺纹规格M: M4
安装部长度L: 10mm
压纹旋钮 内螺纹
未税价:
9.05元/个(2个起售)
8.78元/个(10个以上)
本体外径D: 16mm
螺纹规格M: M4
小径压纹旋钮 台阶型 外螺纹
未税价:
16.10元/个(2个起售)
14.49元/个(10个以上)
本体外径D: 12mm
螺纹规格M: M4
安装部长度L: 10mm
防脱落压纹旋钮 外螺纹
未税价:
28.05元/个(2个起售)
27.21元/个(10个以上)
本体外径D: 24mm
螺纹规格M: M6
安装部长度L: 15mm
※ 以上页面价格为不含税参考价,具体请以最终订购价格为准