(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
微型规格:提高轴杆硬度,轴杆不易轻易折断
推出全新不锈钢型产品
产品规格
凸轮随动器是在厚壁外圈中装入针状滚子且带杆端的轴承具有摩擦
系数小,旋转性优异,适合高承载工况下使用
凸轮随动器的设计径向间隙比一般滚针轴承小,能有效减缓冲击负
荷,获得稳定的长寿命,最适合传送用导轨的带轴轴承
Min 4.5mm
外径 4.5~10mm
Max 90mm
外径 22~90mm
内含保持架,密封圈,
可适用中低转速,较高
承载的场合
钢/不锈钢
适用于小型夹具,空间狭小安装
部位,可用于定位与搬送等用途
产品特点
市场流通品※
※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品
※实验数据系本公司检测所得,仅供参考
米思米经济型
产品推荐
经济型 凸轮一字圆弧形
滚子外直径D: 19mm
M×螺距: 8×1.25 密封圈: 有
价格: 23.33元/个1个起售
经济型 凸轮一字圆柱形
滚子外直径D: 16mm
M×螺距: 6×1.0 密封圈: 有
价格: 23.33元/个1个起售
经济型 凸轮内六角圆弧形
滚子外直径D: 19mm M×螺距: 8×1.25
密封圈: 有 类型: 普通型
价格: 23.33元/个1个起售
经济型 凸轮内六角圆柱形
滚子外直径D: 16mm M×螺距: 6×1.0
密封圈: 有 类型: 普通型
价格: 23.33元/个1个起售
经济型 凸轮不锈钢圆柱形
滚子外直径D: 19mm
长度L: 32mm M×螺距: 8×1.25
价格: 73.33元/个1个起售
经济型 凸轮不锈钢圆弧形
滚子外直径D: 26mm
长度L: 36mm M×螺距: 10×1.25
价格: 91.11元/个1个起售
经济型 微型凸轮随动器
滚子外直径D: 6mm 长度L: 11.5mm
M×螺距: 3×0.5 类型: 不锈钢440
价格: 75.56元/个1个起售
树脂外圈不再轻易脱落
产品特点
“Grooving”嵌入式烧结工艺尼龙包覆
凸轮随动器类型。韧性硬度高,耐
磨性能优异,机械减振能力好,同
时具有良好的滑动性
“Grooving”嵌入式烧结工艺聚氨酯包
覆凸轮随动器类型。具有较低发尘
优异特性,硬度柔软且更富有弹性
不易出现传递振动以及噪声,有良
好的缓冲效果
工艺改善
市场流通品※
传统压入式工艺
高转速/安装偏角/大负荷脱落!
又掉了!
※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品
米思米经济型
米思米经济型改善工艺
性能大幅提高
米思米独创
嵌入式“Grooving”
凸轮随动器加工技术
改变以往传统加工方法,解决荷重大、偏荷重、转速高的情况下
容易出现树脂外圈脱落的问题。
※申请号:202010836462.2
走行试验设备
多角度荷重走行模拟的测试结果,
比现有米思米同等产品的性能大幅提高。
※米思米自主研发检测设备检测 ※申请号:202021742764.5
测试方法※专利申请中
请尽量使带树脂凸轮轴
承随动器的倾斜度为零
※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品 ※实验数据系本公司检测所得,仅供参考