• 2022年春节放假通知  >>详情请点击
  • 尊敬的客户,米思米官网适配浏览器版本已更新升级,请及时更新最新版本,以获得最佳使用体验。详情请参考
  • 尊敬的客户,因近期新冠传播扩散的影响,配送时效可能会延迟,请耐心等待。

经济型凸轮随动器 经济型凸轮随动器 经济型凸轮随动器 经济型凸轮随动器

微型规格:提高轴杆硬度,轴杆不易轻易折断

推出全新不锈钢型产品

产品规格

凸轮随动器是在厚壁外圈中装入针状滚子且带杆端的轴承具有摩擦
系数小,旋转性优异,适合高承载工况下使用

凸轮随动器的设计径向间隙比一般滚针轴承小,能有效减缓冲击负
荷,获得稳定的长寿命,最适合传送用导轨的带轴轴承

Min 4.5mm

外径 4.5~10mm

Max 90mm

外径 22~90mm

内含保持架,密封圈,
可适用中低转速,较高
承载的场合

钢/不锈钢
适用于小型夹具,空间狭小安装
部位,可用于定位与搬送等用途

产品特点

市场流通品

  • 微型凸轮随动器
    轴杆极易断裂
  • 不锈钢材质
    盐雾测试(48H)
    生锈面积超过95%

市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品

实验数据系本公司检测所得,仅供参考

米思米经济型

  • 轴杆强度大幅提升
    轴杆不易折断
  • 不锈钢材质
    盐雾测试(48H)
    生锈面积3%以内

产品推荐

  • 经济型

    经济型 凸轮一字圆弧形

    经济型 凸轮一字圆弧形

    滚子外直径D: 19mm
    M×螺距: 8×1.25 密封圈: 有

    价格: 23.33元/个1个起售

    详情请点击

  • 经济型

    经济型 凸轮一字圆柱形

    经济型 凸轮一字圆柱形

    滚子外直径D: 16mm
    M×螺距: 6×1.0 密封圈: 有

    价格: 23.33元/个1个起售

    详情请点击

  • 经济型

    经济型 凸轮内六角圆弧形

    经济型 凸轮内六角圆弧形

    滚子外直径D: 19mmM×螺距: 8×1.25
    密封圈: 有 类型: 普通型

    价格: 23.33元/个1个起售

    详情请点击

  • 经济型

    经济型 凸轮内六角圆柱形

    经济型 凸轮内六角圆柱形

    滚子外直径D: 16mmM×螺距: 6×1.0
    密封圈: 有 类型: 普通型

    价格: 23.33元/个1个起售

    详情请点击

  • 经济型

    经济型 凸轮不锈钢圆柱形

    经济型 凸轮不锈钢圆柱形

    滚子外直径D: 19mm
    长度L: 32mmM×螺距: 8×1.25

    价格: 73.33元/个1个起售

    详情请点击

  • 经济型

    经济型 凸轮不锈钢圆弧形

    经济型 凸轮不锈钢圆弧形

    滚子外直径D: 26mm
    长度L: 36mmM×螺距: 10×1.25

    价格: 91.11元/个1个起售

    详情请点击

  • 经济型

    经济型 微型凸轮随动器

    经济型 微型凸轮随动器

    滚子外直径D: 6mm 长度L: 11.5mm
    M×螺距: 3×0.5 类型: 不锈钢440

    价格: 75.56元/个1个起售

    详情请点击

树脂外圈不再轻易脱落

产品特点

  • “Grooving”嵌入式烧结工艺尼龙包覆
    凸轮随动器类型。韧性硬度高,耐
    磨性能优异,机械减振能力好,同
    时具有良好的滑动性

  • “Grooving”嵌入式烧结工艺聚氨酯包
    覆凸轮随动器类型。具有较低发尘
    优异特性,硬度柔软且更富有弹性
    不易出现传递振动以及噪声,有良
    好的缓冲效果

工艺改善

市场流通品

传统压入式工艺
高转速/安装偏角/大负荷脱落!
又掉了!

市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品

米思米经济型

米思米经济型改善工艺
性能大幅提高

米思米独创

嵌入式“Grooving”
凸轮随动器加工技术

改变以往传统加工方法,解决荷重大、偏荷重、转速高的情况下
容易出现树脂外圈脱落的问题。

申请号:202010836462.2

走行试验设备

多角度荷重走行模拟的测试结果,
比现有米思米同等产品的性能大幅提高。

米思米自主研发检测设备检测 申请号:202021742764.5

测试方法专利申请中

请尽量使带树脂凸轮轴
承随动器的倾斜度为零

市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品 实验数据系本公司检测所得,仅供参考

产品推荐

  • 经济型

    经济型 聚氨酯包覆凸轮随动器

    经济型
    聚氨酯包覆凸轮随动器

    滚子外直径D: 16mm
    M×螺距: 6×1.0

    价格: 88.36元/个1个起售

    详情请点击

  • 经济型

    经济型 尼龙包覆凸轮随动器

    经济型
    尼龙包覆凸轮随动器

    滚子外直径D: 19mm
    M×螺距: 8×1.25

    价格: 91.91元/个1个起售

    详情请点击

以上页面价格为不含税参考价,具体请以最终订购价格为准。