(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
产品特点
产品介绍
C-AN系列
结构简单,内螺纹和端面
同时加工,可确保偏摆精度要求
C-RM系列
厚度薄,适用于厚度空间
受到一定限制的安装环境
C-FM系列
锁紧铜与螺纹呈60°角
设计,可同时承受轴向力,径向力
产品特色
市场流通品
3沟槽3锁紧螺钉
※
米思米经济型C-RM系列
4沟槽4锁紧螺钉
4锁紧槽方便安装
4锁紧螺钉,
紧固力大幅提高
普通型
C-RM
60°锁紧型
C-FM
米思米经济型C-FM的
60°锁紧铜设计,可同时承受轴向力,径向力
试验结果
・轴向振动冲击松动试验结果 (振动频率:0.6cpm 加速度:8G)
※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品
※实验数据系本公司检测所得,仅供参考