• 2022年春节放假通知  >>详情请点击
  • 尊敬的客户,米思米官网适配浏览器版本已更新升级,请及时更新最新版本,以获得最佳使用体验。详情请参考
  • 尊敬的客户,因近期新冠传播扩散的影响,配送时效可能会延迟,请耐心等待。

经济型锁紧螺母 经济型锁紧螺母 经济型锁紧螺母

产品特点

产品介绍

  • C-AN系列

    C-AN系列

    结构简单内螺纹和端面
    同时加工可确保偏摆精度要求

  • C-RM系列

    C-RM系列

    厚度薄适用于厚度空间
    受到一定限制的安装环境

  • C-FM系列

    C-FM系列

    锁紧铜与螺纹呈60°
    设计可同时承受轴向力径向力

产品特色

  • 市场流通品
    3沟槽3锁紧螺钉

  • 米思米经济型C-RM系列
    4沟槽4锁紧螺钉

4锁紧槽方便安装

4锁紧螺钉
紧固力大幅提高

  • 普通型
    C-RM

  • 60°锁紧型
    C-FM

米思米经济型C-FM
60°锁紧铜设计可同时承受轴向力径向力

试验结果

・轴向振动冲击松动试验结果  (振动频率:0.6cpm 加速度:8G

轴向振动冲击松动试验结果

市场流通品系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品
实验数据系本公司检测所得仅供参考

产品推荐

  • 经济型

    锁紧螺母AN

    锁紧螺母AN型

    价格: 9.64元/个 (2个起售)

    螺纹公称: M20×1.0P  外径D: 32mm  宽h: 6mm

    详情请点击

  • 经济型

    锁紧螺母F型(60°锁紧)

    锁紧螺母F型(60°锁紧)

    价格: 23.17元/个 (2个起售)

    螺纹公称: M17×1.0P  外径D: 32mm  宽h: 16mm

    详情请点击

  • 经济型

    锁紧螺母R

    锁紧螺母R型

    价格: 22.14元/个 (2个起售)

    螺纹公称: M25×1.5P  外径D: 38mm  宽h: 12mm

    详情请点击

以上页面价格为不含税参考价具体请以最终订购价格为准。