耐久性测试
・米思米新经济型滑轨采用高品质自制模具冲压成型,组装成品精度有保证
带载5万次往复运动后仍可正常使用,滑动顺畅外观无变形
测试条件: 将样品正确安装在耐久性试验机上,将24.5KG装载在抽屉内,作持续性推拉运动,速度12次循环/分钟,观察样品的变化,并记录产品达到相应次数时的状态。
![]() |
循环次数 | 滑动阻力 | 完全伸出时的下垂量 |
| 10000 | 0.8KG | 1mm | |
| 20000※ | 0.8KG | 1mm | |
| 30000 | 0.7KG | 1mm | |
| 40000 | 0.7KG | 1.2mm | |
| 50000 | 0.7KG | 1.2mm |
※每十分钟开闭一次的情况下,20000次约等于一年的使用次数 ※实验数据系本公司检测所得,仅供参考
盐雾测试
・米思米经济型滑轨 (钢制) 确保24小时盐雾试验不生锈,防锈性能优异
![]() |
试验时间(H) | 市场流通品※ | 米思米经济型 |
| 24 | 有一处出现黑斑 | 正常 | |
| 48 | 内轨处有10%黑点 | 内轨处有2%黑点 | |
| 72 | 外轨处有大面积锈质 | 外轨处有3%黑斑 | |
| 96 | 滑轨内部出现大面积红锈,钢珠生锈 | 滑轨内部出现黑斑,钢珠生锈 |
※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品 ※实验数据系本公司检测所得,仅供参考