(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
多种安装类型 · 种类齐全 · 规格完善
选用优质橡胶,精艺做工,确保防震性能
市场流通品
粗制橡胶,有偏肉现象
性能不稳定
米思米经济型
越南进口材质,精确配比,
负载压缩率精确,确保防震
效果
※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品
※试验数据系本公司检测所得,仅供参考
追加表面加工处理,延长使用寿命
·米思米经济型全数通过72小时盐雾测试同
条件测试后结果
市场流通品
可视红锈
米思米经济型
无红锈
客户使用案例
·适用于预防、弱化振动设备所产生的振动现象,例如防止由于外部振动因素导致精密设备受到影响时,常使用防震橡胶座
防震橡胶座两端外螺纹型
未税价:3.50元/个(4个起售)
弹簧常数: 81N/mm
外径D: 20mm
高度H: 20mm
螺纹规格M: M6
防震橡胶座两端内螺纹型
未税价:4.38元/个(4个起售)
弹簧常数: 86N/mm
外径D: 20mm
高度H: 20mm
螺纹规格M: M6
防震橡胶座外螺纹内螺纹型
未税价:3.88元/个(4个起售)
弹簧常数: 84N/mm
外径D: 20mm
高度H: 20mm
螺纹规格M: M6
防震橡胶座一端外螺纹型
未税价:2.80元/个(4个起售)
弹簧常数: 81N/mm
外径D: 20mm
高度H: 20mm
螺纹规格M: M6
防震橡胶座一端内螺纹型
未税价:3.25元/个(4个起售)
弹簧常数: 84N/mm
外径D: 20mm
高度H: 20mm
螺纹规格M: M6
防震橡胶座防撞型
未税价:5.75元/个(4个起售)
弹簧常数: 56N/mm
外径D: 24mm
高度H: 25mm
螺纹规格M: M6
※ 以上页面价格为不含税参考价,具体请以最终订购价格为准。