(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
温馨提示
是否删除该商品
登录
隐藏
已添加0项商品
个人中心
我的收藏
浏览历史
使用指南
技术咨询
在线客服
气体反力1: 49N (最大长度—10mm时)
行 程:80mm
缸 径:15mm
气体反力1: 100N (最大长度—10mm时)
行 程:89mm
气体反力1: 150N (最大长度—5mm时)
行 程:150mm