(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
产品特点
采用优质材料寿命更长
市场流通品※
盐雾测试结果
使用铁镀锌的吸附板
腐蚀严重
影响吸附能力
米思米经济型
盐雾测试结果
采用感磁430不锈钢
耐久良好
适合长期使用
磁力线闭合保持力稳定
市场流通品※
单向磁极发散磁力线无法形成闭合磁路,吸附力不稳定
米思米经济型
磁极发散磁力线可形成闭合磁路,吸附力稳定
补强筋保证商品持久耐用不损坏
市场流通品※
米思米经济型
新增多种树脂外壳商品
※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品
※实验数据系本公司检测所得,仅供参考
产品推荐
金属磁力扣 垂直固定型
价格: 10.25元/个 (2个起售)
保持力: 53.93N 长度L: 56.5mm
金属磁力扣 平行固定型
价格: 13.50元/个 (2个起售)
保持力: 98.07N 长度L: 80mm
树脂磁力扣 双向固定型
价格: 12.30元/个 (2个起售)
保持力: 9.80N 长度L: 45mm
树脂磁力扣 标准嵌入型
价格: 4.45元/个 (4个起售)
保持力: 38.22N 长度L: 39.8mm
树脂磁力扣 垂直固定 小型
价格: 3.39元/个 (4个起售)
保持力: 38.22N 长度: 48mm
外壳颜色: 白色
树脂磁力扣 圆形嵌入型
价格: 4.19元/个 (4个起售)
保持力: 38.22N 直径D: 14mm
安装部直径d: 11
树脂磁力扣 平行固定型
价格: 7.26元/个 (4个起售)
保持力: 38.22N 长度: 62mm
树脂磁力扣 垂直固定型
价格: 5.29元/个 (4个起售)
保持力: 38.22N 长度: 45mm
树脂磁力扣 强力型
价格: 7.26元/个 (4个起售)
保持力: 116.62N 长度: 74mm
树脂磁力扣 小型嵌入型
价格: 4.45元/个 (4个起售)
保持力: 38.22N 长度: 39.4mm
※以上页面价格为不含税参考价,具体请以最终订购价格为准。