(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

KR系列模组 KR系列模组

  • 一键下单
  • 新会员免费注册

  • 方便订购

KR系列模组本体

公称型号

系列选择 高度
(mm)
反复定位精度
(mm)
LM滚动导轨部 滚珠丝杠部 固定侧轴承部
滑块 基本
动额定载荷
C(N)
基本
静额定载荷
C0(N)
径向间隙
(mm)
基本
动额定载荷
Ca(N)
基本
静额定载荷
C0a(N)
丝杠轴径
(mm)
导程
(mm)
沟槽谷径
(mm)
钢球中心直径
(mm)
轴向基本
动额定载荷
Ca(N)
轴向静态
容许载荷
P0a(N)
20 普通级(±0.01) 3590 6300 ‒0.003~
+0.002
660 1170 6 1 5.3 6.15 1000 1240
20 普通级(±0.01) 3590 6300 ‒0.003~
+0.002
860 1450 6 6 5 6.3 1000 1240
26 普通级(±0.01) 7240 12150 ‒0.004~
+0.002
2350 4020 8 2 6.6 8.3 1380 1760
26 普通级(±0.01) 7240 12150 ‒0.004~
+0.002
1950 3510 8 6 6.7 8.4 1380 1760
30 普通级(±0.01) 11600 20200 ‒0.004~
+0.002
2840 4900 10 6 7.8 10.5 1790 2590
30 普通级(±0.01) 11600 20200 ‒0.004~
+0.002
1760 2840 10 10 7.8 10.5 1790 2590
33 普通级(±0.01) 11600 20200 ‒0.004~
+0.002
2840 4900 10 6 7.8 10.5 1790 2590
33 普通级(±0.01) 11600 20200 ‒0.004~
+0.002
1760 2840 10 10 7.8 10.5 1790 2590

单滑块、有防尘盖的常规型号均有库存
※ 货期请以米思米官网实际报价为准。

滑块数量

防尘盖

行程(mm)

中间法兰规格适用的伺服电机

周边产品推荐

  • 传感器、伺服电机、联轴器
  • 传感器
  • 伺服电机
  • 联轴器

传感器 欧姆龙 松下

品牌 型号 描述 商品详情页链接 数量
欧姆龙 EE-SX671 标准型传感器,NPN输出,遮光时ON 详情请点击 -+
欧姆龙 EE-SX674 紧凑型传感器,NPN输出,遮光时ON 详情请点击 -+
欧姆龙 EE-1006 2M 标准型传感器用线束,2米 详情请点击 -+
欧姆龙 EE-1010 2M 具备防导线拔出锁定构造型传感器用线束,2米 详情请点击 -+
欧姆龙 EE-1001 标准型连接器 详情请点击 -+
松下 GX-F12A 标准型传感器,NPN输出,接近时ON 详情请点击 -+
松下 GX-F12B 标准型传感器,NPN输出,离开时ON 详情请点击 -+

伺服电机

品牌 型号 电机规格 驱动器规格 线束规格 商品详情页链接 数量
功率(W) 编码器类型 制动器 电源 控制类型 类型 长度(米)

联轴器 GTR

品牌 型号 类型 轴孔径1
(mm)
轴孔径2
(mm)
全长 外径
(mm)
键槽 商品详情页链接 数量
  • 一键下单
  • 新会员免费注册

  • 方便订购

联系方式