(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

派特莱 信号灯 派特莱 信号灯 派特莱 信号灯 派特莱 信号灯

派特莱 信号灯
  • 全新LR4系列φ40 LED多层信号灯 报警灯 LR4-302LJBW-RYG
    出货日
    当天起
    全新LR4系列φ40
    LED多层信号灯 报警灯
    代表型号:LR4-302LJBW-RYG
    售价: 未税370.49
    折扣价: 未税296.39元/个
  • MG系列φ60 IP54防护等级 经济型LED多层信号灯 MG-302-RYG
    出货日
    当天起
    MG系列φ60 IP54防护等级
    经济型LED多层信号灯
    代表型号:MG-302-RYG
    售价: 未税158.38
    折扣价: 未税126.70元/个
  • SF系列无电机旋转报警灯 SF08-M1JN-B
    出货日
    3天起
    SF系列
    无电机旋转报警灯
    代表型号:SF08-M1JN-B
    售价: 未税689.23
    折扣价: 未税551.38元/个
  • 网络控制信号灯 直径60mm NHL-1FB2N-R/Y/G
    出货日
    5天起
    网络控制信号灯
    直径60mm
    代表型号:NHL-1FB2N-R/Y/G
    售价: 未税3478.52
    折扣价: 未税2782.82元/个
活动细则
  • 购买指定派特莱产品,可享受相应折扣(LR系列,MG系列以及旋转灯等产品);活动时间:即日起至2021年1月31日。
  • 优惠说明

优惠只适用于指定的派特莱品牌产品,其他产品不参与折扣优惠。

以上产品价格均为未税参考价,具体以官网显示价格为准; 划线价格为该商品标注销售价或曾经销售价,并非原价。

电话咨询 / 邮件咨询
电话咨询021-6710-8701 电话咨询021-6710-8701 邮箱咨询cs@misumi.sh.cn