MEVCN52
(θ=45-80)
                                
                                    安装表面宽度: 52 mm
                                    标准加工力: 1.5 t
                                    标准回程力: 100 kg
                                    角度: 0°-80°,每5°间隔
                                
                             
                         
                        
                            
                                - 
                                    
                                    
-紧凑型-
                                    MEVCN52-50
                                    
                                        
                                    
                                    
                                        
                                    
                                 
                                - 
                                    
                                    
-紧凑型-
搭载氮气弹簧
                                    MEVCN52-00-GSV
                                    
                                        
                                    
                                    
                                        
                                    
                                 
                                - 
                                    
                                    
-紧凑型-
搭载氮气弹簧
                                    MEVCN52-00-GK
                                    
                                        
                                    
                                    
                                        
                                    
                                 
                            
                         
                     
                    
                        
                            
                                
                                MEVAN52
(θ=00-20)
                                
                                    安装表面宽度: 52 mm
                                    标准加工力: 3.0 t
                                    标准回程力: 317 kg
                                    角度: 0°-60°,每5°间隔
                                
                             
                         
                        
                            
                                - 
                                    
                                    
-加工力强化型-
                                    MEVAN52-20
                                    
                                        
                                    
                                    
                                        
                                    
                                 
                                - 
                                    
                                    
-加工力强化型-
搭载氮气弹簧
                                    MEVAN52-30-GSV
                                    
                                        
                                    
                                    
                                        
                                    
                                 
                                - 
                                    
                                    
-加工力强化型-
搭载氮气弹簧
                                    MEVAN52-30-GK
                                    
                                        
                                    
                                    
                                        
                                    
                                 
                            
                         
                     
                    
                        
                            
                                
                                MEVN50
(θ=00-70)
                                
                                    安装表面宽度: 50 mm
                                    标准加工力: 2.0 t
                                    标准回程力: 100 kg
                                    角度: 0°-70°,每5°间隔
                                
                             
                         
                        
                            
                                - 
                                    
                                    
-标准型-
                                    MEVN50-45
                                    
                                        
                                    
                                    
                                        
                                    
                                 
                                - 
                                    
                                    
-紧凑型-
搭载氮气弹簧
                                    MEVN65-20-GSV
                                    
                                        
                                    
                                    
                                        
                                    
                                 
                                - 
                                    
                                    
-紧凑型-
搭载氮气弹簧
                                    MEVN65-20-GK
                                    
                                        
                                    
                                    
                                        
                                    
                                 
                            
                         
                     
                    
                        
                            
                                
                                MEVSN80
(θ=00-60)
                                
                                    安装表面宽度: 80 mm
                                    标准加工力: 5.6 t
                                    标准回程力: 331 kg
                                    角度: 0°-70°,每5°间隔
                                
                             
                         
                        
                            
                                - 
                                    
                                    
-加工力强化型-
                                    MEVSN80-60
                                    
                                        
                                    
                                    
                                        
                                    
                                 
                                - 
                                    
                                    
-加工力强化型-
搭载氮气弹簧
                                    MEVSN80-05-GSV
                                    
                                        
                                    
                                    
                                        
                                    
                                 
                                - 
                                    
                                    
-加工力强化型-
搭载氮气弹簧
                                    MEVSN80-05-GK
                                    
                                        
                                    
                                    
                                        
                                    
                                 
                            
                         
                     
                 
                
                    
                        - 
                            
                            
-加工力强化型-
                            MEVAN52-10
                            
                                
                            
                            
                                
                            
                         
                        - 
                            
                            
-紧凑型 低高度-
                            MEVCN52-10
                            
                                
                            
                            
                                
                            
                         
                        - 
                            
                            
-标准型-
                            MEVN80-15
                            
                                
                            
                            
                                
                            
                         
                        - 
                            
                            
-标准型-
                            MEVN65-45