(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
例 | 成套订购 | 凸模和固定块分别订购 | |
---|---|---|---|
订购型号 | >SPAS13—60—P10—RC—DA1 | >DP—AP13 | >SPAS13—60—P10—RC |
产品外观 |
凸模型号 | RC追加工 | 固定块No | |
---|---|---|---|
凸模选型 | SPSA13-60-P10 | ||
凸模固定块配套RC加工是否必要 *肩型、顶料型、台阶型凸模 RC追加工必须 |
-RC | ||
固定块选型 | -DA1 | ||
凸模·固定块组件型号 | SPSA13-60-P10 | -RC | -DA1 |
肩型
顶料型
顶料型
(弹簧加强型)
顶料型
(B尺寸固定型)
台阶型
定位销孔型
定位销孔顶料型
定位销孔顶料型
(弹簧加强型)
必须选择
追加工RC
*T-SP□□-C T-SJ□□-C T-SJV□□-C 仅D10-D25适用
SP-APS SPARS SP-ASN
DP-AP DPAR DP-AN
CP-AP CPAR CP-AN
25CRN-AP 25CRNAR 25CRN-A
SR-AP MPSR
SP-FPS SPFRS SP-FSN
DP-AP DPAR DP-FN
CP-AP CPAR CP-AN
25CRN-AP 25CRNAR 25CRN-A
SR-AP MPSR
25mm厚NC加工用
(单螺栓固定型)
NC加工用
刃口配合加工用
25mm厚NC加工用
(三角型)
方形固定块
厚板冲裁用
厚板冲裁用顶料型
厚板冲裁用顶料型
(B尺寸固定型)
厚板冲裁用
定位销孔型
厚板冲裁用
台阶型
-
活动编码:P00000580