(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

人气手套品类11月返场大卖 人气手套品类11月返场大卖 人气手套品类11月返场大卖 人气手套品类11月返场大卖 人气手套品类11月返场大卖 人气手套品类11月返场大卖

米思米工厂消耗品双11直播专属活动大放

活动期间: 2021111112:00~111812:00

购满?88元/?188元/?888

丰厚赠礼等你拿!

能多放肆购?

直播揭晓!

即刻预约直播

*双十一买赠促销活动期间活动不与其他促销活动同享
*活动结束后可作为累计金额参加同期11月买赠促销活动

高品质涂层手套

米思米为您精选高品质涂层手套
白色丁腈款化学性质稳定安全可靠让您在面对复杂的作业环境应对自如。
灰色PU款附加防静电以及触屏功能适用于电子设备精密仪器装配触屏岗位等工作。
红色丁腈款在白色款的优点基础上强化了防滑能力让您轻松应对各类物品的搬运工作。

  • 丁腈涂层手套

    丁腈涂层手套

    代表型号: MNCTGL

    未税价: 58.68元/包

    折后未税价: 34.20元/包
    (12双/包)

  • PU触屏防静电手套

    PU触屏防静电手套

    代表型号: MSGLV-PU-L

    未税价: 52.92元/包

    折后未税价: 40.92元/包
    (12双/包)

  • 丁腈磨砂涂层手套

    丁腈磨砂涂层手套

    代表型号: MNCT2GL

    未税价: 81.70元/包

    折后未税价: 59.76元/包
    (12双/包)

纱线手套

纱线手套适用于各类基础作业环境机械制造电镀车间五金冲压建筑工地等
为您提供优惠的价格优质的产品。

经济款系列

  • 10针500g纱线手套

    10500g纱线手套

    代表型号: MC10G500-T

    未税价: 16.52元/包

    折后未税价: 11.29元/包
    (12双/包)

  • 10针600g纱线手套

    10600g纱线手套

    代表型号: MC10G600-T

    未税价: 17.64元/包

    折后未税价: 11.99元/包
    (12双/包)

  • 10针600g点塑纱线手套

    10600g点塑纱线手套

    代表型号: MC10G600-TS

    未税价: 22.74元/包

    折后未税价: 15.79元/包
    (12双/包)

  • 10针400g纱线手套

    10400g纱线手套

    代表型号: MC10G400-T

    未税价: 14.56元/包

    折后未税价: 10.29元/包
    (12双/包)

  • 7针700g纱线手套

    7700g纱线手套

    代表型号: MC7G700-T

    未税价: 19.97元/包

    折后未税价: 13.99元/包
    (12双/包)

  • 7针800g纱线手套

    7800g纱线手套

    代表型号: MC7G800-T

    未税价: 22.68元/包

    折后未税价: 15.79元/包
    (12双/包)

再生棉系列

  • 再生棉7针500g纱线手套

    再生棉7500g纱线手套

    代表型号: MC7G500-Z

    未税价: 9.38元/包

    折后未税价: 7.99元/包
    (12双/包)

  • 再生棉7针600g纱线手套

    再生棉7600g纱线手套

    代表型号: MC7G600-Z

    未税价: 10.47元/包

    折后未税价: 8.99元/包
    (12双/包)

  • 再生棉7针700g纱线手套

    再生棉7700g纱线手套

    代表型号: MC7G700-Z

    未税价: 11.78元/包

    折后未税价: 9.99元/包
    (12双/包)

'囤'米思米品牌MRO品 享通勤快乐时光
'囤'米思米品牌MRO品 享通勤快乐时光

福利一累计满2,998

米思米定制
保温杯

福利二累计满12,998

米思米定制
小米耳机

首单享双倍积分

累计满998

米思米定制帆布袋(含魔术贴)

活动期间: 2021111日~1130

如果您还不是米思米企业会员

  • 立即注册

  • 报名参加活动

活动细则

1.新客为2021/11/1前未购买过米思米品牌工厂消耗品和劳防用品的企业客户。
2.活动商品限定为米思米品牌的工厂消耗品、劳防用品。以上金额均为未税金额。
3.新客在米思米中国微信积分商城绑定米思米账户后购买活动商品方可获得积分
积分翌日发放到账户。
4.同一客户仅能获得一个礼品该活动不可与其他活动同享。
5.活动编号: P00000550

米思米官网 www.misumi.com.cn

扫码立即报名