(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

涂层手套 纱线手套 十月降价 满赠同享 涂层手套 纱线手套 十月降价 满赠同享 涂层手套 纱线手套 十月降价 满赠同享 涂层手套 纱线手套 十月降价 满赠同享 涂层手套 纱线手套 十月降价 满赠同享 涂层手套 纱线手套 十月降价 满赠同享

高品质涂层手套

金秋十月米思米为您精选高品质涂层手套
白色丁腈款化学性质稳定安全可靠让您在面对复杂的作业环境应对自如。
灰色PU款附加防静电以及触屏功能适用于电子设备精密仪器装配触屏岗位等工作。
红色丁腈款在白色款的优点基础上强化了防滑能力让您轻松应对各类物品的搬运工作。

  • 丁腈涂层手套

    丁腈涂层手套

    代表型号: MNCTGL

    未税价: 58.68元/包

    折后未税价: 34.20元/包
    (12双/包)

  • PU触屏防静电手套

    PU触屏防静电手套

    代表型号: MSGLV-PU-L

    未税价: 52.92元/包

    折后未税价: 40.92元/包
    (12双/包)

  • 丁腈磨砂涂层手套

    丁腈磨砂涂层手套

    代表型号: MNCT2GL

    未税价: 81.70元/包

    折后未税价: 59.76元/包
    (12双/包)

纱线手套

纱线手套适用于各类基础作业环境机械制造电镀车间五金冲压建筑工地等。
本次米思米纱线手套系列在每年纱线手套旺季10全线降价
为您提供优惠的价格优质的产品。

经济款系列

  • 10针500g纱线手套

    10500g纱线手套

    代表型号: MC10G500-T

    未税价: 16.52元/包

    折后未税价: 11.29元/包
    (12双/包)

  • 10针600g纱线手套

    10600g纱线手套

    代表型号: MC10G600-T

    未税价: 17.64元/包

    折后未税价: 11.99元/包
    (12双/包)

  • 10针600g点塑纱线手套

    10600g点塑纱线手套

    代表型号: MC10G600-TS

    未税价: 22.74元/包

    折后未税价: 15.79元/包
    (12双/包)

  • 10针400g纱线手套

    10400g纱线手套

    代表型号: MC10G400-T

    未税价: 14.56元/包

    折后未税价: 10.29元/包
    (12双/包)

  • 7针700g纱线手套

    7700g纱线手套

    代表型号: MC7G700-T

    未税价: 19.97元/包

    折后未税价: 13.99元/包
    (12双/包)

  • 7针800g纱线手套

    7800g纱线手套

    代表型号: MC7G800-T

    未税价: 22.68元/包

    折后未税价: 15.79元/包
    (12双/包)

再生棉系列

  • 再生棉7针500g纱线手套

    再生棉7500g纱线手套

    代表型号: MC7G500-Z

    未税价: 9.38元/包

    折后未税价: 7.99元/包
    (12双/包)

  • 再生棉7针600g纱线手套

    再生棉7600g纱线手套

    代表型号: MC7G600-Z

    未税价: 10.47元/包

    折后未税价: 8.99元/包
    (12双/包)

  • 再生棉7针700g纱线手套

    再生棉7700g纱线手套

    代表型号: MC7G700-Z

    未税价: 11.78元/包

    折后未税价: 9.99元/包
    (12双/包)

米思米品牌MRO品
涂鸦新礼 欣享假期

活动期间: 2021101日~1031

福利一 累计满2,998

米思米定制
电脑包
(涂鸦款)

福利二 累计满12,998

米思米定制
18寸拉杆箱
(涂鸦款)

新客专享

首单享双倍积分

累计满928

米思米定制
束口袋
(涂鸦款)

如果您还不是米思米企业会员

  • 立即注册

  • 报名参加活动

活动细则

1.新客为2021/10/1前未购买过米思米品牌工厂消耗品和劳防用品的企业客户。
2.活动商品限定为米思米品牌的工厂消耗品、劳防用品。
3.新客在米思米中国微信积分商城绑定米思米账户后购买活动商品方可获得积分积分翌日发放到账户。
4.同一客户仅能获得一个礼品金额为当月累计未税金额。本活动不与其他赠品活动同享。
5.详情请扫描二维码查看。
6.活动编号:P00000518

米思米官网 www.misumi.com.cn