代表型号: MT-PTAP-M8-1.25
螺纹尺寸: M8x1.25
规格
螺 距:1.25mm柄 径:6.2mm
全长L:70mm 螺纹长:22mm
全长L:70mm 螺纹长:22mm
最快当天发货
价格¥67.65元起/个
起订量1个
(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
代表型号: MT-PTAP-M8-1.25
螺纹尺寸: M8x1.25
代表型号: G-POT-M6-1
螺纹尺寸: M6x1.25
代表型号: Z3420V-4-M8
螺纹尺寸: M8x1.25
代表型号: MT-SPFT-M8-1.25
螺纹尺寸: M8x1.25
代表型号: M-SPFT-M8-1.25
螺纹尺寸: M8x1.25
代表型号: Z3362V-3-M6
螺纹尺寸: M6x1
代表型号: G-ROT-M4-0.7-2
螺纹尺寸: M4x0.7
代表型号: G-ROT-M6-1-2
螺纹尺寸: M6x1
代表型号: G-ROT-M8-1.25-2
螺纹尺寸: M8x1.25
代表型号: TSC-XSDR4
代表型号: TSC-XESDR3
代表型号: TAC-SDSC4
代表型号: TAC-RFESDRA6
代表型号: TAC-MS-ESDR1
代表型号: TSC-MS-XESDB1