(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

特惠来袭  好礼不停
活动时间:59日 – 630
活动期间购买对应商品,满足金额条件且成功报名参与活动,
即可获得相应礼品(数量有限,先到先得)
温变无畏  耐压不减
品质优异
最高可耐200℃高温
最低可耐-54℃低温
特氟龙软管
最高可耐20MPa压力
适用于模具内冷却水返回处理
等多种场景
  高耐腐性
不易老化
      弯曲半径
最小仅
 26mm
符合             标准
*耐温、耐压、半径范围等性能会因不同型号而有差异,以米思米官网详情页为准
交期缩短
无需12天, 最快 7天
仅针对金属软管类产品,具体交货期以米思米官网详情页为准
金属软管专享优惠券
8
*点击后自动到账
活动期间:5月9日-6月30日
*以上页面价格均为不含税参考价,具体以米思米官网最终订购价为准
“防卡死”系列
模具不再卡死 顺利开合模
“高效排气”系列
填充不再困气 避免形成缺陷
*以上页面价格均为不含税参考价,具体以米思米官网最终订购价为准
活动细则
. 活动期间:2025年5月9日-2025年6月30日
. 活动对象:仅限米思米企业会员客户
. 对象商品:页面链接中耐热类商品
. 8折优惠券需点击文中“点击领取”按钮自动发放,仅适用于金属软管类商品
. 累计订购满8,800元, 获得定制小风扇(白色)一个(限量60个)
  累计订购满18,800元, 礼品升级定制帆布袋(字母款)一个(限量30个)
  累计订购满46,800元, 礼品升级32寸黑色胖胖箱一个(限量10个)
. 通过本文中报名通道(“立刻报名”按钮)完成报名,视为拥有参与资格
. 每个企业code礼品上限1个
. 礼品数量有限,获奖顺序将根据下订时间及报名先后先后顺序确定
. 礼品图片仅供参考,请以实物为准
. 米思米将在活动结束后1个月内,确认客户订单是否符合活动规则,如因客户提供的信息有误,导致无法成功配送,将视为主动放
  弃礼品,米思米将不予补寄
. 活动期间购买的商品,如发生退货,导致无法满足活动条件,礼品将不予赠送
. 交易咨询:cs@misumi.sh.cn
. 活动咨询:MKT_2@misumi.sh.cn
. 活动编码:P00001494