(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
模具制造过程中,您还在为以下问题所困扰?
排气钢——模具制造中,消除排气不良的好搭档
什么是排气钢
排气钢是一种为实现排气功能而开发的
新型多孔金属镶件材料。通过微米级多孔排气,
在模具上使用能迅速将模腔内空气和塑料挥发
气体排出,消除因排气不良造成的缺陷,
诸如:烧焦、流痕、缺料、飞边等。
排气钢特点
物理性能好
高强度
高韧性
耐腐蚀
加工适配广
可进行接触式机械加工
(钻铣磨等)
和非接触式机械加工
(EDM、线切割、激光等)
排气性能好
全方向排气,
适用复杂形状的
成形品及大面积排气场合;
缩短成形周期,改善成形品不良
使用排气钢的经济效应
降低注塑压力,减少保压时间,
降低单位能耗和延长模具寿命
降低内应力,防止产品变形曲翘,减少后工序应力去除
快速成形,提高生产效率,降低废品率
更多排气钢特性详见以下视频
排气钢商品推荐
PRVB20-A50-B50-T50
交货期:6天
¥1762.00/1个起
备注
20μ排气孔方型料,
尺寸可选择1mm指定单位
PVBB8
交货期:5天
¥45.00/1个起
备注
50μ排气孔圆形固定尺寸镶件,
可便捷使用安装入模仁
※以上价格均为未税参考价,实际请以官网报价为准
其他排气商品推荐
GVFE4-150
交货期:11天
¥915.35/1个起
备注
植入端部排气镶件实现端部
排气效果佳,推杆中空结构
M-VCL10-018C
交货期:7天
¥203.00/1个起
备注
利用工厂压缩空气气源抽
真空辅助模内排气,
无需外接电器设备
※以上价格均为未税参考价,实际请以官网报价为准