(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

锁模器专场 锁模器专场 锁模器专场 锁模器专场

锁模器 满额赠礼活动

202341日~2023531

活动对象: 2022101日~2023331日未购买过锁模器对象商品的客户

累计订购

礼品寄送信息登记

参与本页面活动的客户需在活动有效期内完成礼品寄送信息登记如未在有效期内登记将视为放弃参与活动
本页中所示金额均为未税金额

尼龙锁模器

体积小

经济性高

摩擦力控制

经济性
运动精准性
可承受负载力
维修保养便捷性

  • 最快当天发货

    标准型80℃

    标准型80℃  PL13

    未税价: 22.80元/个

    详情请点击

  • 最快5天发货

    耐热型160℃

    耐热型160℃  PLHT13

    未税价: 29.70元/个

    详情请点击

点击查看 更多尼龙锁模器活动商品

插销锁模器

控制动作精准

无反作用力

机械力控制

经济性
运动精准性
可承受负载力
维修保养便捷性

  • 凸轮锁紧型经济型  C-PLS

    最快当天发货

    凸轮锁紧型经济型

    未税价: 417.00元/套

    详情请点击

  • 凸轮锁紧型标准型  PLS

    最快当天发货

    凸轮锁紧型标准型

    未税价: 926.00元/套

    详情请点击

点击查看 更多插销锁模器活动商品

卡轮锁模器

锁紧力大

可调范围广

摩擦力控制

经济性
运动精准性
可承受负载力
维修保养便捷性

  • 最快当天发货

    中精度型80℃

    中精度型80℃  C-MPLK60

    未税价: 346.00元/套

    详情请点击

  • 最快当天发货

    标准型80℃

    标准型80℃  MPLK60

    未税价: 533.00元/套

    详情请点击

点击查看 更多卡轮锁模器活动商品

磁性锁模器

安装方便

合模阻力小

磁力控制

经济性
运动精准性
可承受负载力
维修保养便捷性

  • 最快当天发货

    标准型80℃

    标准型80℃  MLK40

    未税价: 427.00元/套

    详情请点击

  • 最快当天发货

    紧凑型200℃

    紧凑型200℃  MLKC40

    未税价: 715.00元/套

    详情请点击

点击查看 更多磁性锁模器活动商品

活动细则

1.获奖的先后顺序将根据达标订单的最后笔下单时间进行判定
2.活动商品: (1)尼龙锁模器(2)插销锁模器(3)卡轮锁模器(4)磁性锁模器
3.每位企业用户仅可参与其中一个活动活动不可叠加活动礼品上限1
4.礼品图片仅供参考颜色随机实物以实际收到为准
5.米思米将于活动结束后的一个月内确认客户订单是否符合活动规则并寄送礼品如由于
客户提供信息有误导致无法成功配送的放弃礼品米思米将不予补寄
6.活动期间购买的商品如发生退货导致无法满足活动条件礼品将不予赠送
7.活动礼品均为原装正品其售后服务由生产厂商提供米思米仅提供必要的协助
8.交易咨询: cs@misumi.sh.cn技术咨询: mold_tech@misumi.sh.cn

活动编码: P00001015