• 2022年端午节放假通知。详情请点击
  • 尊敬的客户:自5月7日起,我司大部分的商品已趋于正常化。但由于各地政府的疫情防控对策,物流配送及部分供应商生产受限,仍有可能发生部分延迟。具体情况请参见详细商品页面。对于给您带来的诸多不便,深表歉意,敬请谅解。

锁模器专场 锁模器专场 锁模器专场 锁模器专场

新客见面礼

  • 活动期限

    对象商品

    活动内容

  • 2022321日-2022531

    锁模器全商品
    2021年塑料模具零件用目录》
    P958-P976

    点击查看

    202041日-2021331日未购买过对象商品的客户
    在活动期限内购买对象商品任意金额
    即可获米思米定制猫爪杯一件

    米思米定制猫爪杯
    *仅限前50

推荐商品

尼龙锁模器 插销锁模器 卡轮锁模器 磁性锁模器
可承受负载力 评星 评星 评星 评星
运动精准性 评星 评星 评星 评星
维修保养便捷性 评星 评星 评星 评星
经济性 评星 评星 评星 评星
锁模方式 摩擦力控制 机械力控制 机械力控制 磁力控制

尼龙锁模器

  • 体积小

  • 经济性高

  • MISUMI

    标准型80℃
    PL13

    标准型80℃

    最快当天发货
    未税单价: 22.80 元/个

    详情请点击

  • MISUMI

    标准型80℃
    PL16

    标准型80℃

    最快当天发货
    未税单价: 28.60 元/个

    详情请点击

  • MISUMI

    耐热型160℃
    PLHT13

    耐热型160℃

    5天发货
    未税单价: 29.70 元/个

    详情请点击

  • MISUMI

    耐热型160℃
    PLHT16

    耐热型160℃

    5天发货
    未税单价: 37.00 元/个

    详情请点击

点击查看更多

插销锁模器

  • 控制动作精准

  • 无反作用力

  • MISUMI

    凸轮锁紧型 经济型
    C-PLS

    凸轮锁紧型 经济型

    最快当天发货
    未税单价: 417.00 元/套

    详情请点击

  • MISUMI

    凸轮锁紧型
    PLS

    凸轮锁紧型

    最快当天发货
    未税单价: 926.00 元/套

    详情请点击

  • MISUMI

    钩销锁紧型
    PLSW

    钩销锁紧型

    最快当天发货
    未税单价: 2970.00 元/套

    详情请点击

  • MISUMI

    欧洲标准型
    D-PLSH170-1

    欧洲标准型

    最快7天发货
    未税单价: 1250.00 元/套

    详情请点击

点击查看更多

卡轮锁模器

  • 锁紧力大

  • 可调范围广

  • MISUMI

    经济型80℃
    C-MPLK60

    经济型80℃

    最快当天发货
    未税单价: 346.00 元/套

    详情请点击

  • MISUMI

    标准型80℃
    MPLK60

    标准型80℃

    最快当天发货
    未税单价: 533.00 元/套

    详情请点击

  • MISUMI

    标准加长型80℃
    MPLK60L

    标准加长型80℃

    最快当天发货
    未税单价: 862.00 元/套

    详情请点击

  • MISUMI

    标准耐热型150℃
    MPLKH60

    标准耐热型150℃

    最快当天发货
    未税单价: 961.00 元/套

    详情请点击

点击查看更多

磁性锁模器

  • 安装方便

  • 合模阻力小

  • MISUMI

    标准型80℃
    MLK40

    标准型80℃

    最快当天发货
    未税单价: 427.00 元/套

    详情请点击

  • MISUMI

    标准型80℃
    MLK100

    标准型80℃

    最快当天发货
    未税单价: 485.00 元/套

    详情请点击

  • MISUMI

    紧凑型200℃
    MLKC40

    紧凑型200℃

    最快当天发货
    未税单价: 715.00 元/套

    详情请点击

  • MISUMI

    紧凑型200℃
    MLKC100

    紧凑型200℃

    最快当天发货
    未税单价: 757.00 元/套

    详情请点击

点击查看更多

以上价格均为未税参考价实际请以官网报价为准。

活动内容

1、每位企业用户仅可参与一个活动活动不可叠加活动礼品上限1
2、仅限前50将根据订单下订的先后顺序判断
3、礼品图片仅供参考颜色随机实物以实际收到为准
4、米思米将于活动结束后的一个月内确认客户订单是否符合活动规则如由于客户提供信息有误导致无法成功配送的
将视为客户自动放弃礼品米思米将不予补寄
5、活动期间购买的商品如发生退货导致无法满足活动条件礼品将不予赠送
6、活动礼品均为原装正品其售后服务由生产厂商提供米思米仅提供必要的协助
7、交易咨询: cs@misumi.sh.cn;技术咨询: mold_tech@misumi.sh.cn
8、活动编码 P00000672