(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
优
惠
券
一满10002021/7/28-2021/9/30
优
惠
券
二满20002021/7/28-2021/9/30
布局结构确定
刀型判定
剪切对象选定
剪切圆型水口时 |
剪切方型水口时 |
如有以下情况将无法剪断 |
规格参数选定
刀型 | 正刀 | 薄刀 | 逆刀 | 正刀 | 薄刀 | 逆刀 |
规格 | NW1-10 | NW1-101 | NW1-10R | NW2-20 | NW2-201 | NW2-20R |
动作 | 拉(Max2mm) | 推(Max2mm) | 拉(Max3mm) | 推(Max3mm) | ||
使用气压(Mpa) | 0.39(4kgf/cm2)~0.49(5kgf/cm2) | |||||
耐压力(Mpa) | 0.7(7kgf/cm2) | |||||
切断能力[软质树脂]圆棒(mm) | φ1.7(2.26mm2) | φ2.8(6.15mm2) | ||||
刀部开口距离(mm) | 3 | 6 | ||||
重量(g) | 10 | 220 | 225 |
STAR SEIKI创立于1964年,主要生产注塑机配套使用机械手,制品取出用夹具部品,浇口剪切等成形及FA系统
机器。2007年,STAR成立eins品牌,专业生产销售夹具零配件类产品(EOAT)。eins产品应用广泛,为汽车零配
件,家电,医疗,食品及OA*通讯等行业提供产品支持,是日本EOAT领域行业标准制定者。
米思米成形于2019年正式开展与eins合作,旨在为注塑领域客户带来性能可靠,操作精准,价格合理的中
高端及基础型EOAT产品。特别是此次eins与米思米成形联手呈现的"快速交换夹具"系列,专利技术。