(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

油缸车厢 米思米塑模专列 油缸车厢 米思米塑模专列 油缸车厢 米思米塑模专列 油缸车厢 米思米塑模专列 油缸车厢 米思米塑模专列

  • 2020.12.1-2020.12.31
  • 未购买过相关产品或2年内(2018.10.01-2020.11.30)未购买过
    该产品的用户。
  • 活动期间,购买对象产品累计满1200元(未税)即可参与活动,成功
    参加活动的企业用户,即有机会获得米思米定制蓝牙耳机1份。
  • 产品对象:《2020塑料模具用零件》P1179-1210
油缸产品特点 油缸产品特点 油缸产品特点 油缸产品特点 油缸内部结构图 油缸内部结构图 油缸内部结构图
油缸内部结构图 油缸选型速查表 油缸产品一览
  • new 立式 油嘴

    立式 油嘴

    338.00起/个

    M-CXHC-A-SD
    更多尺寸请点击
  • 立式 油嘴

    立式 油嘴

    338.00起/个

    C-MCXSS-SD
    更多尺寸请点击
  • 卧式 油嘴

    卧式 油嘴

    428.00起/个

    C-MCXRS-LA
    更多尺寸请点击
  • 卧式 下油路板

    卧式 下油路板

    828.00起/个

    C-MCXRSOS-LA
    更多尺寸请点击
  • new 立式 油嘴带感应

    立式 油嘴带感应

    574.00起/个

    M-MGCXHC-A-SD
    更多尺寸请点击
  • 立式 油嘴带感应

    立式 油嘴带感应

    574.00起/个

    C-MCXSSMG-SD
    更多尺寸请点击
  • 卧式 油嘴带感应

    卧式 油嘴带感应

    920.00起/个

    C-MCXRSMG-LA
    更多尺寸请点击
  • 卧式 下油路板带感应

    卧式

    下油路板带感应

    1182.00起/个

    C-MCXRSOSMG-LA
    更多尺寸请点击
更多产品详情 请点击
标准型油缸 标准型油缸
  • new 标准型

    标准型

    502.00起/个

    M-HC-A-140
    更多尺寸请点击
  • new 标准型 带感应

    标准型 带感应

    686.00起/个

    M-MGHC-A-140
    更多尺寸请点击
  • 标准型

    标准型

    502.00起/个

    C-MHOBS
    更多尺寸请点击
  • 标准型 带感应

    标准型 带感应

    686.00起/个

    C-MHOBSMG
    更多尺寸请点击
更多产品详情 请点击
油缸保养品 油缸保养品
  • 油封

    油封

    36.00起/套

    C-SDPK
    更多尺寸请点击
  • 感应线 2线

    感应线 2线

    80.00起/个

    C-MT
    更多尺寸请点击
  • 感应线 3线

    感应线 3线

    97.00起/个

    C-MT
    更多尺寸请点击
  • 引导逆止阀

    引导逆止阀

    560.00起/个

    C-MPTS
    更多尺寸请点击
更多产品详情 请点击
油缸保养品
  • 1.活动期间,购买对象累计满1200元(未税)即可参与活动,成功参加活动企业用户,即有机会获得米思米定制蓝牙耳机
    1个。活动对象为1年内(2019.10.01-2020.11.30)未购买过该产品的用户。
  • 2.活动期间,点击“我要参加”报名按钮,满足条件的用户即可参加“油缸新客福利”活动。
  • 3.活动礼品每个企业客户上限1个。
  • 4.礼品图片仅供参考,颜色随机,实物以实际发送为准。
  • 5.米思米将于活动结束后的一个月内确认客户订单是否符合活动规则,如由于客户提供信息有误导致无法成功配送的,将视为客户自动放弃礼品,米思米将不予补寄。
  • 6.活动期间购买的产品如发生退货,礼品将不予赠送。
  • 7.活动赠品均为原装正品,其售后服务由生产厂商提供,米思米仅提供必要的协助。