-
接触器
国产TeSys D 接触器
代表型号:LC1D09M7C
最快3天发货
未税单价
46.54元/个
-
微型断路器
OSMC32N
代表型号:OSMC32N3D32
最快3天发货
未税单价
101.95元/个
-
中间继电器
RXM小型继电器
代表型号:RXM2LB2BD
最快3天发货
未税单价
12.85元/个
-
按钮
XB2B金属系列选择开关
22mm代表型号:XB2BD21C
最快3天发货
未税单价
18.2元/个
-
微型断路器
Ic65n
代表型号:A9F18210
最快3天发货
未税单价
49元/个
-
微型断路器
EA9AN
代表型号:EA9AN2C6
最快3天发货
未税单价
47.7元/个
-
按钮
XB2B金属系列弹簧返回
平头带灯按钮代表型号:XB2BW33B1C
最快3天发货
未税单价
25.58元/个
-
按钮盒
含急停按钮
代表型号:XALJ01C
最快3天发货
未税单价
45.14元/个
-
屏蔽型高柔性数据
传输电缆UNITRONIC® FD CY
代表型号:0027413
最快10天发货
未税单价
6.17元/米
100米起订
-
镀镍黄铜电缆夹套
SKINTOP® MS-M/MSR-M
代表型号:53112020
最快30天发货
未税单价
21.67元/个
50个起订
-
控制电缆
ÖLFLEX® CHAIN 801 拖链用
代表型号:83011080004
最快10天发货
未税单价
4.54元/米
100米起订
-
单芯线
60227IEC06(RV) 300/500V
H05V-K代表型号:3910011
最快10天发货
未税单价
0.66元/米
500米起订
-
适合高柔性应用的
CAN 总线电缆UNITRONIC® BUS CAN FD P
代表型号:2170272
最快10天发货
未税单价
24.58元/米
100米起订
-
数据传输电缆
UNITRONIC® LiYY
代表型号:0028507
最快10天发货
未税单价
6.77元/米
100米起订
-
编码器电缆
ÖLFLEX® SERVO FD
SSLC11Y 屏蔽型 拖链用代表型号:83011370203
最快10天发货
未税单价
42.73元/米
100米起订
-
单芯线
FLEXI SC UL 1015 600V
105℃代表型号:39200603
最快10天发货
未税单价
5.56元/米
100米起订
*20%~30%
RXM小型继电器
Schneider Electric
*36%
17.67元起
66%
27.71元起
平台可购产品选择更多元
可购系列数
*39%
一键对比优势
敬请期待!
米思米代理商火热招募中!
*具体商品购买情况以商品详情页为准。如有疑问,
敬请联系邮箱:mkp_contact@misumi.sh.cn
*活动编码:P00001624