米思米MISUMI首页
>
经济型GT齿形带
赋能多元FA行业
机器人
汽车制造
半导体
同步齿形带 GT型
高精度传动新方案
注册企业会员 即刻选型报价
GT齿形专研 适用多种场景
背隙减小 高传动精度
较标准品
低至
1.8
折
同步齿形带 2GT型
未税单价:
11
.50
1件起订
元/条
4
.03
500条起订
元/条
代表型号:
E-GBN2362GT-40
最快
3
天
发货
高跳齿扭矩 不易发生跳齿
较标准品
低至
1.8
折
同步齿形带 3GT型
未税单价:
40
.50
1件起订
元/条
14
.13
500条起订
元/条
代表型号:
E-GBN3153GT-150
最快
3
天
发货
啮合顺畅 低噪运行
较标准品
低至
1.6
折
同步齿形带 5GT型
未税单价:
32
.85
1件起订
元/条
11
.50
500条起订
元/条
代表型号:
E-GBN3755GT-90
最快
3
天
发货
注册企业会员 尊享会员福利
经济型新品 突破性价比
静态性能测试
不同齿形对比
GT齿形
适用于关节机器人、3D打印机
AGV组件等
圆弧齿S□M
适用于伺服电机传动、精密输
送线等
圆弧齿HTD
适用于自动化产线、纺织机器等
梯形齿
适用于普通打印机、普通输送
机等
※以上数据均为我司特定条件下的实验数据,非保证数据,仅供参考。
注册企业会员 采购积分兑好礼
配套产品推荐
同步带轮
高扭矩/2GT型
代表型号:
GPA44GT2060-A-N10
未税单价:
140.
44
元/个
1个起订
最快
5
天
发货
经济型 包胶滚轮
带键槽型
代表型号:
E-ROGAK20-8-15
未税单价:
63.
24
元/个
1个起订
最快
1
天
发货
经济型 滚轮条
普通螺母滚轮宽度 15mm型
代表型号:
E-CRONEY20
未税单价:
200.
00
元/个
1个起订
最快
10
天
发货
同步带轮
高扭矩/5GT型
代表型号:
GPA20GT5120-A-N12
未税单价:
157.
37
元/个
1个起订
最快
5
天
发货
经济型 导向滚轮
立式
代表型号:
E-TGRAU25-20
未税单价:
108.
80
元/个
1个起订
最快
1
天
发货
经济型 交流伺服电机
23位光电编码器 标准型
代表型号:
E-MASH2-0401
未税单价:
438.
00
元/个
1个起订
最快
1
天
发货
活动编号:P00001658