经济型 隔热板
高耐温高耐久型 400℃
全新登场
(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
活动时间
即日起至2026年3月31日
经济型 隔热板
高耐温高耐久型 400℃
全新登场
活动期间:即日起至-2026年3月31日
累计未税满
元
赠
米思米定制
新款马克杯
*本品采用釉上彩工艺 限量50个
累计未税满
元
赠
米思米
XMiiR随行保温杯
限量30个
累计未税满
元
赠
米思米定制
18寸拉杆箱白色
(涂鸦款)限量15个
*礼品款式颜色随机 ,详见文末活动细则
隔热板
高温耐久级 400℃
代表型号:HIPLA-100-100-10
未税单价:
384.00元/个
大订单单价:
384.00元/个
抗压强度(Mpa): 439
导热系数W/mk: 0.24
失重率: 0.69%
材料产地: 进口
![]()
经济型 隔热板
高耐温高耐久型 400℃
代表型号:E-HIPSA100-100-10
未税单价:
192.00元/个
大订单单价:
134.40元/个
抗压强度(Mpa): 450
导热系数W/mk: 0.24
失重率: 0.57%
材料产地: 国产
*上述为米思米第三方检测机构测试结果,测试条件如下:
1、抗压强度:速率 1mm/min,微机控制电液伺服压力试验机,实验室环境条件:(23+2)℃,(50+5)%RH
2、导热系数:测试温度200℃、箱式电阻炉设备型号 SX2-2.5-10A、实验室环境条件:21.1℃,湿度39%
3、失重率:测试温度400℃、温度时间12小时、测试设备:Hot Disk型号凯戈纳斯-TPS2500S
以上数值均为参考值,并非保证值
芯片压接机构案例
【经济型 隔热板 高耐温高耐久型 400℃满赠活动】
1.活动时间:2026年1月28日-2026年3月31日
2.对象商品:经济型 隔热板 高耐温高耐久型 400℃
3.活动对象:通过本页面报名通道完成报名的用户
4.“满赠礼”:活动期间内订购指定对象商品,累计未税金额满足以下条件
①未税金额累计满500元,获得米思米定制新款马克杯(限量50个)
为确保安全,请勿将马克杯放入微波炉加热,请勿长时间盛放酸性饮品(如果汁、醋),使用柔软抹布清洗,避免硬物刮擦。
②未税金额累计满1,500元,获得米思米定制XMiiR随行保温杯(限量30个)
③未税金额累计满3,000元,获得米思米定制18寸拉杆箱白色(涂鸦款) (限量15个)
5.同个客户CODE满额礼上限1个,不同享不累计
6.礼品数量有限,获奖顺序将根据下订时间及报名时间的先后顺序确定
7.米思米将在活动结束后1个月内,确认客户订单是否符合活动规则,如因客户提供的信息有误,导致无法成功配送,将视为主动放弃礼品,
米思米将不予补寄
8.活动期间购买的商品,如发生退货,导致无法满足活动条件,礼品将不予赠送
9.礼品图片仅供参考,请以实物为准,颜色款式随机
10.活动咨询:T_PS@misumi.sh.cn
11.活动编号:P00001699