米思米MISUMI首页
>
经济型精密滚珠丝杠C3精度
精密滚珠丝杠
精密滚珠丝杠
C3精度升级 突破性价比
价格
低至
735
元/个
注册企业会员 解锁更多推荐
C3
凭精度 定位精准
>>型号推荐
最快
7
天
发货
代表型号:
E-K3BS0802-120
内径:8mm 导程:2mm
未税单价:
1146
.00
1个起订
元/个
860
.00
10个起订
元/个
最快
7
天
发货
代表型号:
E-K3BS0401-80
内径:4mm 导程:1mm
未税单价:
980
.00
1个起订
元/个
735
.00
10个起订
元/个
点击即刻选型
细节 值得细看
长度自由选择
细节 值得细看
凸台一体研磨,保证轴端跳动≤
8μm
细节 值得细看
通用规格全,轴径覆盖
4mm
至
14mm
E-K3BS0401-80
轴径4
E-K3BS0601-100
轴径6
E-K3BS0802-120
轴径8
E-K3BS1002-150
轴径10
E-K3BS1202-150
轴径10
E-K3BS1402-200
轴径14
细节 值得细看
出货预跑合,提前消除初期磨损,适配高精度需求行业
性价比 精挑细选
代表移动量误差
导程误差
未税单价
交期
米思米标准品
C3精度
代表型号
BSX0802-150
±12mm
≤6mm
3454
.88
1个起订
元/个
最快20天起
米思米经济型
C3精度
代表型号
E-K3BS0802-150
±12mm
≤6mm
1146
.00
10个起订
元/个
860
.00
10个起订
元/个
最快7天起
更多精度及搭配推荐
最快
7
天
发货
经济型精密滚珠丝杠
轴径8 导程1/2 C3
代表型号:
E-K3BS0802-120
未税单价:
1146
.00
元/个
1个起售
最快
5
天
发货
经济型精密滚珠丝杠
轴径8 导程2 精度C5
代表型号:
C-KBS0802-150
未税单价:
780
.00
元/个
1个起售
最快
5
天
发货
经济型压轧滚珠丝杠
轴径8 导程2 精度C7
代表型号:
C-TBSE0802-150
未税单价:
463
.43
元/个
1个起售
最快
1
天
发货
丝杠支座组件 中负载
固定侧 方型 标准型
代表型号:
C-BSW8
未税单价:
336
.00
元/个
1个起售
最快
1
天
发货
经济型滚珠丝杠支座组件
固定侧 标准方型
代表型号:
C-TEK10
未税单价:
99
.07
元/个
1个起售
最快
1
天
发货
经济型滚珠丝杠支座组件
固定侧 圆型
代表型号:
C-TFK6
未税单价:
99
.53
元/个
1个起售
>> 更多推荐