(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

全新耐空烧加热器

*RoHS、ISO系列认证齐全,部分出口欧盟规格可提供 CE 认证,具体以实际下单型号为准
耐空烧 高温稳定更省心
市场高温品
米思米本次新商品
高温过载实验
实验条件:
在常温环境下,以5倍额定负载,加热通电至失效
参考规格:
管外径D:8mm,功率200W,使用最高温度871°C(1600°F)
※所有实验均由第三方机构质量检测实施(中国行业标准:JB/T 2379-2016)
※所有样品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类品。
急速升温 能效双优更可靠
升温效率测试
升温至400℃
时间可缩短
※以上数据为加热棒本体升温速度,实际使用表面速度根据环境不同会有不同,仅供参考
※所有样品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类品
坚固内部接线 抗振防断更耐用
电极(引棒)外接线结构
电极(引棒)内接线结构
结构
升级
温控系列 搭配使用
场景应用:常见温度控制系统
还不是米思米企业会员?
活动编码:P00001636