(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

misumi

重复旋转
精度高

最高旋转
速度快

电机与驱动器
内置

精度跃升 标杆品质
重复旋转定位精度
±0.02°
可调行程(mm)
20
旋转速度
2500°/s
(每秒6圈以上)
夹持力(N)
23
旋转背隙
0背隙
通讯协议
EtherCAT
直驱旋转电机
推荐型号:E-ELGPRHS20-023-E0-L5-PL0.5
5877.03
1台起售
元/台
最快5
发货
5292.33
5台起
元/台
大单价再享
9.0
精度实测对比
多角度重复旋转定位精度
精度实测对比
※ 以上数据是本公司检测所得的参考值,实际角度精度波动范围与实际使用工况相关。
※ 重复旋转定位精度测量方法:将编码器通过联轴器与工装连接,使用旋转电爪夹取,反复旋转测试。
重塑性价比 定义新价值
米思米高精度旋转电爪对比市场流通品
多行业高精度应用
3C行业
电爪内撑工件后旋转30°,使螺丝批将螺丝拧入。
重复旋转精度0.1以内
车载行业
从传送装置夹持铁片后,旋转并放于连接器的卡槽。
重复旋转精度0.05以内
提供新手指引 协助快速上手

主流PLC编程案例

PLC编程说明手册

更多电动夹爪推荐
适合您的才是米思米期望的
>> 更多推荐
  • 直线电机模组
  • 上料机