(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

上新
材质
适配多种场景
外筒:轴承钢
相当于SUJ2
保持器:不锈钢
耐高温至110℃
半导体制造
外筒:不锈钢
相当于SUS420
保持器:不锈钢
耐高温至110℃
锂电生产
外筒:不锈钢
相当于SUS420
保持器:树脂
耐高温至80℃
汽车制造
4种
款式
刷新性价比
精工
铸造
米思米品质
72小时防锈测试
测试条件: 中性盐雾,连续喷雾
氯化钠浓度:5%
盐水溶液pH值:6.5-7.2
市场流通品 SUS440C相当品
米思米
经济型 SUS420相当品
*市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品
*实验数据系本公司检测所得,仅供参考
69km重载测试
米思米自主研发 【直线轴承负载行走寿命】 专用测试设备
测试型号: E-SLB20UU
(全不锈钢,内径20mm)
负载: 90KG
速度: 40cm/s
测试时间: 48H
总行程: 69,100m
噪音大小: 70.3dB
直线轴承:内外完好
光轴:无明显划痕
*实验数据系本公司检测所得,仅供参考
更多材质商品推荐