米思米运动电缆
欧美规格全新上市

运动控制电缆数据屏蔽电缆
全系列认证 出口无忧
2000万次折弯寿命
适配高速易磨损的运动部位
*数据为米思米实测数据
客户之声
“替换米思米产品后
电缆寿命提升3倍,
年维护成本下降40%”
某半导体设备厂商
省采购成本
成本低50%以上
中高端欧美品牌产品米思米日系电缆米思米欧系电缆经济品
*上图数据仅指数参考
*以上页面价格均为不含税参考价,具体以米思米官网最终订购价为准
米思米电缆保护链
规格扩充

大内宽
内宽最大可达175mm
配有分隔片,有效收纳
米思米
货期稳定
中高端欧美品牌产品
无法锁定未来货期
品质认证 降本利器
低发尘 低噪音
与米思米通用型相比噪音降低40% 发尘量符合SGS ISO CLASS4
适用于无尘室和要求空气洁净的空间
物流仓储设备
新能源锂电行业
打印机
焊接切割
注塑机械手
中高端欧美品牌产品米思米产品
*上记价格系本公司在售品价格对比
*以上页面价格均为不含税参考价,具体以米思米官网最终订购价为准