米思米运动电缆 米思米电缆保护链 电缆欧美通 拖链灵活配

米思米运动电缆

欧美规格全新上市 NEW
米思米运动电缆
运动控制电缆数据屏蔽电缆
欧美规格通配 即连即用
耐磨品质领先 价格破局
全系列认证 出口无忧
2000万次折弯寿命
适配高速易磨损的运动部位
*数据为米思米实测数据
客户之声
替换米思米产品后
电缆寿命提升3倍,
年维护成本下降40%”
某半导体设备厂商
采购成本
成本低50%以上
中高端欧美品牌产品米思米日系电缆米思米欧系电缆经济品
*上图数据仅指数参考
还不是米思米企业会员?

米思米电缆保护链

规格扩充 NEW
米思米电缆保护链
大内宽
小内宽
规格扩充 快稳交付
大内宽
内宽最大可达175mm
配有分隔片,有效收纳
小内宽
内宽最小低至10mm
轻松安装省空间
米思米
货期稳定
中高端欧美品牌产品
无法锁定未来货期
品质认证 降本利器
低发尘 低噪音
与米思米通用型相比噪音降低40% 发尘量符合SGS ISO CLASS4
适用于无尘室和要求空气洁净的空间
发尘量符合SGS  ISO  CLASS4
应用行业广泛
  • 物流仓储设备物流仓储设备
  • 新能源锂电行业新能源锂电行业
  • 打印机打印机
  • 焊接切割焊接切割
  • 注塑机械手注塑机械手
对比欧美品牌同规格
价格直降35%
中高端欧美品牌产品米思米产品
*上记价格系本公司在售品价格对比
推荐型号