(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

米思米推荐官智能选方案已生成
轻量型
NEW

铝挤压成型工艺,保证强度实现轻量化!
规格全
内径覆盖
d5-35
省空间
轻量化最高
达58%
降成本
50件以上享
最高6折
切削类圆形
高精度同轴导向,确保安装无忧!
精确定位
快速装配
切削类方形
矩型、T型、L型,多种安装方式随心选!
本体结构简单
安装方式多选
外圈固定型
深沟球+向心球轴承组合,无惧负载方向!
盖板种类丰富
轴向径向负载
安装尺寸精度等同标准品
数量折扣最高享6折优惠
交期最快1天起