倍速链条铝型材 倍速链条铝型材 倍速链条铝型材 倍速链条铝型材 倍速链条铝型材 倍速链条铝型材

持续为客户创造时间价值

  • 品质保证,更耐磨

    表面镀膜10μm以上

    ※ 10μm以上硬质氧化膜,可承受链条高速运动中的摩擦,延长寿命

  • 1个起订

    倍速链条铝型材

    倍速链条铝型材

    代表型号:WCF3-500

    未税单价:

    90.00

    1个起售

    元/个

    (长度500mm起,每10mm递增)

支持追加工

  • 切割型材端部,便于安装回程导轨

    指定公称

    公称规格 X Y S
    3 210 80 25
    4 300 100 25
    5 340 120 45

    L-X-Y≥10

    L: 型材长度   X&Y: 切割长度

  • 在侧面槽的任意位置追加螺帽插入用沉孔

    指定范例:

    型式 加工孔 适用螺帽(JIS1级)
    WCF3 φ12 M6 or M5
    WCF4 φ12 M6 or M5
    WCF5 φ12 M8

    YA,ZA≥10
    L-YB、L-ZB≥10

    L-YA、L-ZA≥10
    YB-YA、ZB-ZA≥10

    L: 型材长度  YA&YB: Y面沉孔距离   ZA&ZB: Z面沉孔距离

场景应用:电动机旋转,输送工件

倍速链条铝型材

倍速链条

倍速链条用链轮

精准定位UP

运行效率UP

运行安全UP

搭配产品:

  • 倍速链条

    最快9天发货

    代表型号:WCHE3-4

    未税单价:

    82.00

    1个起售

    元/个

  • 倍速链条用链轮

    最快5天发货

    代表型号:WESP3-9-H15

    未税单价:

    162.22

    1个起售

    元/个

注册企业会员 立即加购

※以上页面价格为不含税参考价,具体请以最终订购价格为准

米思米经济型,是专为满足成本控制需求开发的高性价比产品系列。
我们重视每一位客户的声音,诚邀您填写经济型调查问卷,帮我们做得更好。

填写经济型调查问卷

活动编码: P00001510