YA,ZA≥10
L-YB、L-ZB≥10
L-YA、L-ZA≥10
YB-YA、ZB-ZA≥10
(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
持续为客户创造时间价值
品质保证,更耐磨
表面镀膜10μm以上
※ 10μm以上硬质氧化膜,可承受链条高速运动中的摩擦,延长寿命
1个起订
支持追加工
切割型材端部,便于安装回程导轨
指定公称
| 公称规格 | X | Y | S |
| 3 | 210 | 80 | 25 |
| 4 | 300 | 100 | 25 |
| 5 | 340 | 120 | 45 |
L-X-Y≥10
L: 型材长度 X&Y: 切割长度
在侧面槽的任意位置追加螺帽插入用沉孔
指定范例:
| 型式 | 加工孔 | 适用螺帽(JIS1级) |
| WCF3 | φ12 | M6 or M5 |
| WCF4 | φ12 | M6 or M5 |
| WCF5 | φ12 | M8 |
YA,ZA≥10
L-YB、L-ZB≥10
L-YA、L-ZA≥10
YB-YA、ZB-ZA≥10
L: 型材长度 YA&YB: Y面沉孔距离 ZA&ZB: Z面沉孔距离
场景应用:电动机旋转,输送工件
倍速链条铝型材
倍速链条
倍速链条用链轮
精准定位UP
运行效率UP
运行安全UP
※以上页面价格为不含税参考价,具体请以最终订购价格为准