(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

突破性能与价格 助力行业升级
直线电机模组图片 直线电机模组图片 bg
升级焕新
性能暴涨
2米/秒 真的快
免维护 真省心
多动子 真灵活
依靠磁轨磁力驱动 速度更快更高效
创新结构设计 减少维护成本
同轴可搭载多动子 省空间降成本
多工序需拼接使用
同轴可搭载多动子 最多搭载 4个可独立控制的动子
还不是企业会员?
性能炸场
实测无惧
还不是企业会员?
驱动器配套
性能再攀升
最快1分钟完成调试 省时更省心
一键自整定龙门双驱同步飞拍功能
可搭配米思米直线电机模组全系列产品使用
*不单独销售,与模组组合销售
一键选型
轻松搞定
传统设计流程
米思米选型工具
小提示:防异物型选型时,当选型工具中出现使用环境选择时,选择“
数据直击
实力看得见
直线电机模组防异物型
传统铝模组全封闭型
1,462元起
2.0m/s
±5μm
50,000hr

价格

速度

重复定位精度

机械寿命

2,776元起
0.5m/s
±10μm
20,000hr
活动细则:
1. 本页面所示价格均为产品未税参考价,具体请以实际报价为准。
2. 本页面所示数值,均根据米思米同规格产品为参考,米思米社内测算所得
3. 活动编码:P00001460