(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

低发尘高负载低噪音

低发尘低噪音型 电缆保护链

规格扩充 品质之选
新能源半导体医疗
适用各类多轴/线束&气管繁多/高速度/低尘静音场景
规格扩充:内高50mm
收纳空间增长25%
内高50mm收纳空间:125%
内高40mm收纳空间:100%
※ 对比参照物为40mm规格电缆保护链
※ 本次规格扩充仅适用于低发尘低噪音型电缆保护链
还不是会员?即刻免费注册

低发尘低噪音型 三大优势

内高30mm/40mm/50mm可选
01 发尘量小
符合ISO Class 4标准 适用于无尘室和要求空气洁净的空间
还不是会员?即刻免费注册
02 负载高
以型号E-MXA50-60-75-20 为例
采用进口材料,行程长度约1.5m,最大填充重量约为13Kg/m
还不是会员?即刻免费注册
03 噪音小
链节之间通过弹性片连接,减少摩擦,降低噪音
还不是会员?即刻免费注册
多种拖链 同步在售!
货期稳定,国内生产,产能调配灵活,至快1天发货
还不是会员?即刻免费注册
米思米经济型,是专为满足成本控制需求开发的高性价比产品系列。
我们重视每一位客户的声音,诚邀您填写经济型调查问卷,帮我们做得更好。