(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

直线电机模组图片
单价低至
1,407
价格实惠 型号多样
即便是直线电机模组 价格也相当实惠
性能卓越 高速耐用
更快、更久、更灵活
运行速度最高 2m/s
类似磁悬浮,依靠磁轨磁力作直线运动
动、定子无接触伟动
使用寿命最高 50,000h
依靠磁力传动,动、定子无摩擦发热
动、定子无接触伟动
动子数最多4个
最高搭载4个可独立控制的动子
动、定子无接触伟动
品质保障 经久耐用
购买放心 使用省心
2年4万公里 品质稳定如初
实机测试 安全认证
实机测试
*以上数据为米思米实验室测试中得出的结果,测试条件为速度1m/s、负载15kg。
配套米思米驱动器 最快1分钟完成调试
安心的售后服务随时为您解决问题
一键自整定龙门双驱同步飞拍功能
可搭配米思米直线电机模组全系列产品使用
*不单独销售,与模组组合销售
配套选型 方便快捷
直线电机模组 也能快速选型
传统设计流程
米思米选型工具
直线电机模组
传统丝杠模组
1,407元起
2.0m/s
±5μm
50,000hr

价格

速度

重复定位精度

机械寿命

2,658元起
0.5m/s
±10μm
20,000hr
活动细则:
1.页面所示数值,均根据米思米同规格产品为参考,米思米社内测算所得
2.本页面中所示价格,均为未税参考价,请以实际报价为准
3.除垂直安装的场景外,米思米直线电机模组可替代同规格米思米丝杠模组
活动编码:P00001331
即刻体验一分钟选型工具
立即领取最新产品资料