(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

不锈钢内六角螺栓
超值新低价!
全场1~1.5折!(仅限本页面商品)
寿命久
精度高
发货快
惊喜好价 品质依旧
大包装促销 折合单价低至
¥0.034/个
以前买1个价格 现在可以买10
大包装更实惠 售完即止哦!
*部分商品
强度高 防生锈 耐腐蚀
【不锈钢A2-70材质】 耐用且省心
参数公开 无惧对比
700N/mm²以上
拉伸强度
120H/以上
盐雾(无钝化前提)
数据来源:米思米中国
1根螺栓可拉起5个家用冰箱
轻松应对各类高强度工况
以拉伸强度700 N/mm²、螺栓直径2.5mm、冰箱重量70KG计算
高精度螺纹/内六角 品控有保障
精密检具保证每一处细节都符合严格规范
螺纹
6g高精度通止规
产品100%过规,确保螺纹精度
内六角
独自开发专用检具
跟手不滑牙,适合反复拆装
螺纹 内六角
现货直发 无需等待
立刻下单极速发货至快1天达
随下随发
手慢无!