(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

隔热板 满额有礼 隔热板 满额有礼 隔热板 满额有礼 隔热板 满额有礼 隔热板 满额有礼 隔热板 满额有礼

高品质型隔热板人气商品推荐
标准型

型号: HIP/HIPS

使用温度:220℃ 以下

交货期: 7天发货

商品详情
高温耐久型

型号: HIPLS

使用温度:400℃ 以下

交货期: 3天发货

商品详情
板厚高精度型

型号:HIPXTS / HIPGTS

使用温度:180℃ 以下/

                    400℃ 以下

交货期: 7 天发货

商品详情
耐热型

型号:HIPH / HIPHS

使用温度: 500℃ 以下

交货期: 7天发货

商品详情

经济型隔热板人气商品推荐

标准型

型号:C-HIPGS

使用温度: 200℃ 以下

交货期: 3天发货

商品详情
标准型

型号:C-HIPS

使用温度: 200℃ 以下

交货期: 3天发货

商品详情
高强度型

型号:C-HIPFS

使用温度: 170℃ 以下

交货期: 3天发货

商品详情
耐热型

型号:HIPH / HIPHS

使用温度: 500℃ 以下

交货期: 7天发货

 商品详情

经济型隔热板人气商品推荐

高温耐久型

型号:C-HIPSS

使用温度: 350℃ 以下

交货期: 3天发货

商品详情
耐热型

型号:C-HIPHS

使用温度: 500℃ 以下

交货期: 3天发货

商品详情
高温耐热型

型号:C-HIPZS

使用温度: 500℃ 以下

交货期: 3天发货

商品详情
高温耐热型

型号:C-HIPAS

使用温度: 800℃ 以下

交货期: 3天发货

商品详情

来图定制 询问价格

非标图纸件,报价邮箱 >die-mold-unfit@misumi.sh.cn

活动时间:2021年5月19日-2021年6月30日,活动仅限米思米企业客户参加。

每家公司客户只可获得一次礼品。

活动时间内,凡来图加工定制的客户,实付未税金额满3000元的公司即可参与此活动,

成功参与的客户可获得米思米定制键盘、鼠标一套。

礼品图片仅供参考,颜色随机,实物以实际发送为准。

米思米将于活动结束后一个月内确认客户订单是否符合活动规则,如符合将根据系统填报中的

地址信息,进行联络确认,并派发礼品。若客户确认的信息有误导致未收到礼品,米思米将不予补寄。

活动期间发生退货导致活动金额不符合要求,视为未成功参与活动,米思米将不予寄送礼品。

活动礼品均为原装正品,其售后服务由生产厂商提供,米思米仅提供必要的协助。