模式 分散采购
模式 一站式采购
※ 标准零件可按贵司BOM型号提供米思米标准或其他标准服务。
(如贵司零件无型号或指定说明,则按行业通用标准件提供)
※ 非标零件可按贵司图纸进行定制化服务。
※ 可提供模仁材料、模仁加工、模具镶件、模架和模仁配合服务。
新春钜惠
活动时间2021年2月22日-2021年3月31日
活动内容活动期间内,首单订购对象商品,且未税金额满15,000元,
即可参与活动,活动名额仅限前20名
对象客户2019年9月20日-2021年2月19日内无模架订购的客户
对象商品模架、模仁镶件及配套零件
订购方式发送2D/3D图纸至米思米模具部门邮箱mbsm@misumi.sh.cn
模具采购新模式
模架&模仁镶件
模具钢&零件
一站式
报价、下订、收货
模式 分散采购
模式 一站式采购
※ 标准零件可按贵司BOM型号提供米思米标准或其他标准服务。
(如贵司零件无型号或指定说明,则按行业通用标准件提供)
※ 非标零件可按贵司图纸进行定制化服务。
※ 可提供模仁材料、模仁加工、模具镶件、模架和模仁配合服务。
选择MISUMI的 大理由
可对应精密模架、中大型模架等各类模架
模架加工内容
提供从模仁框加工至顶针孔加工的全精加工模架,客户仅需安装模仁及相关镶件等即可,无需对模架再进行其他相关加工。

配套零件组装
提供米思米零件一站式组装服务,为客户提供一站式采购。
全尺寸精密模架
| 最大加工尺寸 (mm) |
1000×1500 |
| 加工精度 | ±0.005mm |
| 设备 | 进口高精度设备+恒温车间+ 三次元检测 |
| 主要对应产品 | 汽车电装、接插件、 化妆品容器、医疗器械等 |
中大型模架
| 最大加工尺寸 (mm) |
2200×3100 |
| 加工精度 | ±0.02mm |
| 设备 | 行业知名品牌高精度设备 |
| 主要对应产品 | 汽车覆盖件&内外饰件、 办公用品、家用电器 |
可对应各类模仁&镶件
可
对
应
加工工艺多样化
电火花放电、线切割、精研磨、抛光、皮纹等全面对应。
特色旋转放电还能加工一些特殊角度、特殊形状的构造。
知名钢材品牌战略合作,保证品质,
并可提供各类加工服务
· 优质钢材选择,保证正品,确保模具钢品质
· 集中采购优势,质优价廉,降低钢材采购价
· 与全球知名进口模具钢品牌商进行战略合作
优质钢材
P20系列钢材
预硬不锈钢
淬火不锈钢
热作模具钢
……
正品保证
德国斯穆-碧根柏
德国葛利兹
瑞典一胜百
日本高周波
宝钢特钢
……
| 种类 | 钢材牌号 | |
| 塑料模具钢 | 预硬钢 | 2738HH、LQ40、400ESR、SF2050、XPM、NAK80、 Nimax、718H、KPM30、JHX、KAP88 |
| 预硬不锈钢 | 1.2083、1.2316、1.2085、S136H、PH X Supra、Corroplast、4Cr13H | |
| 淬火不锈钢 | 1.2083ESR、1.2190ESR+VAR、STAVAX ESR、4Cr13、GH X | |
| 热作模具钢 | 1.2343、1.2344、1.2343ESR、1.2344ESR、1.2367ESR、E40K、 EX1 ESR、H13、SKD61、8407、8418、KDA1S |
|
| 冷作模具钢 | S7、1.2767、1.2739、1.2990、1.2842、 SKD11、DC53、XW-42 |
|
| 粉末高速钢 | ASP23、ASP30、ASP60 | |
※除上述材料和表中所载材料外, 其他亦可对应, 欢迎来电咨询。
※本页面所载资料内容仅供参考,不作为产品特性的保证,请客户根据实际需求判断并选择对应材料。
可提供多种 标准 加工和 特殊 追加工服务
可提供下列标准加工服务
可根据客户图纸,提供特殊追加工服务
· 深孔加工、粗加工、半精加工、全精加工到数
· 特殊加工:模具后处理加工,如氮化、抛光、皮纹、涂层等
采用MISUMI原装零件,保证品质
定期反馈订单生产进度
大型模架米思米专门制定加工进度管理,并可向客户定期汇报加工进度。
严格的品质管控
在模架制作工序中,共设立六道品质检查工序,构筑严格的品质管理体系。
活动细则
1.新春钜惠活动时间:2021年2月22日-2021年3月31日
2.活动仅限米思米企业用户参加,礼品图片仅供参考,实物以实际发送为准。
3.新春钜惠活动,礼品二选一,每家客户仅限参与一次,礼品上限一件。
4.米思米将于活动结束后,两个月内确认客户订单是否符合活动规则,如符合将根据系统填报的信息,进行电话联系确认,并派发
礼品,若客户确认的信息有误,导致未收到礼品,米思米将不予补寄。
5.若活动期间发生退货,则视为未成功参与活动,米思米将不予寄送礼品。
6.活动礼品均为原装正品,售后服务由生产厂商提供,米思米仅提供必要的协助。
如需报价、技术咨询,请将2D/3D图纸发送至: mbsm@misumi.sh.cn
TEL:021-5255-9388转6274、6276、6279、6278