(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

金属3D打印 金属3D打印 金属3D打印 金属3D打印 金属3D打印

金属3D打印技术

激光3D打印技术使用高能激光束,根据三维数据模型,逐层熔化金属粉末材料,堆积制造出任意复杂形状的金属零部件。包括激光选区熔化(SLM)、激光选区烧结(SLS)、激光直接烧结(DMLS)、激光近净成形(LENS)等方法,由于其成形部件的高致密度和高强度,SLM技术是目前金属3D打印成形中最先进的一种金属增材制造技术。

3D打印金属粉末与常用模具材料具备完全可替代性 3D打印金属粉末与常用模具材料具备完全可替代性
  • 良好的机械性能
  • 致密度高,易切削
  • 抛光性能良好,可抛光到SPI A1级别
  • 时效处理后,硬度可达50-54HRC
  • 可烧焊、晒纹、激光雕刻、镀镍、PVD涂层
3D打印技术4大优势 3D打印技术4大优势
  • ● 痛点:
    尺寸精度稳定性差,装配成品率低。产品均匀性差,动平衡性不良。
  • ● 解决方案:
    随形冷却水路设计,形状随产品结构变化,无冷却盲区,水路与模具表面距离控制精准,模具温度均匀。
  • ● 痛点:
    多腔注塑,成形周期长。
    壁厚不均,常规水路冷却不充分,产品
    成形周期长。
  • ● 解决方案:
    随形冷却水路设计,加强型芯/模芯冷却效率,产品成形周期缩短20~30%

透气钢是一种由细颗粒圆球体粉末不锈钢经高温
熔化而成,内部各个方向均匀布满微小排气孔,
也叫多孔材料或多孔金属,应用在注塑模具困气等。

透气钢在模具中的应用

  • 通过局部嫁接打印透气钢结构,保证产品强度,
    同时解决产品困气问题。
  • 提高模具分型面的紧密度,无需利用分型面或
    其他排气系统,避免飞边和不良瑕疵的产生。
  • 可使由于浇口偏位,壁厚不均,壁薄产品等难成形
    的问题得到解决和缓解。

经济效益分析
通过局部使用随形冷却水路设计,产品成形周期由原来38s缩减到28s,产品成形周期缩短10s。

以海天250吨注塑机成形,产品需求量100万计算,可总共节省费用
12.5万元(0.025元*10秒/2穴*100万=12.5万元)模具增加金属3D打
印随形水路成本的投资回收期为1万元/(0.125元*2穴)=4万模次。

我们提供模具一站式解决方案 我们提供模具一站式解决方案 我们提供模具一站式解决方案 我们提供模具一站式解决方案
我们提供金属3D复合打印
  • ● 痛点:
    产品成型位狭小,无法实现运水设计,存在冷却盲区。
  • ● 解决方案:

狭小成型位内部镶嵌高导热材料,实现零件局部狭小区域冷却。

高导体与随形水路设计结合,实现零件整体理想冷却效果。

我们提供金属3D打印+高速铣削复合加工
  • ● 痛点:
    深骨位结构,后处理放电工时长,表面光洁度差,影响脱模。
  • ● 解决方案:

金属3D打印复合加工对应,即3D打印&高速铣削一机完成,构建模具一体化制造体系。

缩短零件整体加工时间,
提高生产效率。

针对深加强筋和小径水路表面光洁度提升,效果更佳。

我们提供配套完备的后处理流程
我们提供配套完备的后处理流程 我们提供配套完备的后处理流程
  • 德国SLM500 HL 德国SLM500 HL
    四激光金属3D打印机
  • 日本沙迪克OPM250L 日本沙迪克OPM250L
    激光造型高速铣削一机完成
  • 易加三维EP-M650 易加三维EP-M650
    成形尺寸
    650mm*650mm*650mm
  • 铂力特BLT-S310 铂力特BLT-S310
    嫁接打印效率更高

更多设备请点击

我们提供配套完备的后处理流程 我们提供配套完备的后处理流程
  • 型芯
  • 多腔模型腔
  • 浇口套
  • 模仁
  • 镶块
  • 透气顶针

如需报价,请将产品的3D图档发送至
3dprint@misumi.sh.cn
TEL:021-52559388转6128, 6319黄小姐、唐小姐

  • 活动时间:2020年10月20日-2021年3月31日。
  • 活动对象:仅限米思米官网注册公司客户参与。
  • 产品类型:仅限1.2709(18Ni300)、不锈钢全打印产品,其他材质或者嫁接打印另行报价评估。
  • 价格说明:本次活动价格为含税克单价2.99元(即未税克单价2.65元),具体报价根据方案定义。